La solution de traitement d’images de Beckhoff, TwinCAT Vision, offre avec le nouveau pack TwinCAT HMI Control Package la possibilité d’intégrer aussi le traitement d’images dans l’interface utilisateur TwinCAT. Ceci inclut un contrôle de couleurs ainsi qu’une analyse de l’image à des fins d’affichage.
Le contrôle de l’image permet de recouper directement plusieurs variables image et de commuter aisément l’affichage. De plus, il offre les fonctions suivantes :
- « Gel » de l’image, c.-à-d. arrêter le rafraîchissement de l’image pour une analyse détaillée de la dernière image capturée
- Redimensionnement et déplacement de l’image au sein de la commande de vision (via écran tactile, souris ou saisie de valeurs) pour examiner avec plus de précision des détails de l’image
- Affichage d’une barre d’outils avec des éléments de commande directement utilisables (sélection de l’image, redimensionnement, création de formes, arrêt du rafraîchissement, téléchargement de l’image affichée, p. ex.)
- Affichage d’une barre d’information avec les détails et valeurs actuelles, comme la taille de l’image, les coordonnées en pixels, la valeur colorimétrique et les données de forme
- Dessin de diverses formes modifiables, quelles que soient leur position et leur taille, aussi a posteriori (point, ligne, parallélépipède, ellipse, polygone) à des fins de détermination de la taille, de la superficie et des coordonnées, entre autres, comme « zone d’intérêt »
- Incrustation d’éléments graphiques (réticule, rectangle, cercle) ou d’images pour le réglage et le positionnement de caméras ou de pièces
Sans ces fonctions de contrôle conviviales, l’utilisateur serait contraint de consacrer de longues heures à créer et à programmer lui-même des fonctionnalités étendues à l’aide d’éléments supplémentaires. Le nouveau contrôle d’image englobe de nombreux éléments de contrôle différents ainsi qu’une fonction de programmation JavaScript complète et met à disposition ces outils sans limite.
Le Vision HMI Package offre, par ailleurs, les fonctions de contrôle colorimétrique suivantes :
- Affichage ou entrée d’une valeur colorimétrique via trois options différentes (champ de texte, curseur, élément d’entrée des couleurs du navigateur)
- Configuration et édition flexibles du nombre de canaux, du champ de valeurs et des contrôles disponibles
- Choix entre l’orientation paysage et portrait
- Conversion entre des formats colorimétriques variés, comme les valeurs de gris, le système RVB et l’espace de couleur HSV
Le contrôle colorimétrique comprend également différents contrôles individuels et une programmation JavaScript. Il peut aussi être associé à une matrice à quatre éléments afin d’éditer un filtre de couleur directement depuis l’AP. Ces fonctions permettent aussi à l’utilisateur de gagner du temps et de réduire les opérations d’ingénierie pour intégrer le traitement de l’image à son application.
Products
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/