Met het nieuwe TwinCAT HMI Control Package biedt de beeldverwerkingsoplossing TwinCAT Vision van Beckhoff de mogelijkheid om ook de beeldverwerking te integreren in de TwinCAT HMI gebruikersinterface. Dit omvat een uitgebreide Image Control voor de beeldweergave en een Color Control.
De Image Control maakt een directe koppeling van meerdere beeldvariabelen en een eenvoudige omschakeling van de beeldweergave mogelijk. Bovendien biedt het pakket de volgende functies:
- beeld "bevriezen", d.w.z. de beeldupdate stoppen voor een meer gedetailleerde analyse van de laatste opname
- schalen en verschuiven van het beeld binnen de Vision Control (via aanraakbewegingen, muis of invoer van waarden) om beelddetails beter te kunnen bekijken
- weergave van een werkbalk met direct toegankelijke bedieningselementen (bijv. beeldselectie, schalen, shapes creëren, beeldupdate stoppen, beeld downloaden)
- weergave van een infobalk met actuele informatie en waarden, zoals bijv. beeldgrootte, pixelcoördinaten, kleurwaarde en vormgegevens
- tekenen van verschillende vormen (punt, lijn, rechthoek, ellips, polygoon), die later nog in positie en grootte kunnen worden aangepast, voor het bepalen van grootte, oppervlakte en coördinaten, o.a. voor het gebruik als Region of Interest
- weergave van grafieken (kruisen, rechthoeken, cirkels) of beelden als overlay voor het opstellen en positioneren van camera's of werkstukken
Zonder deze control zou de gebruiker de uitgebreide functionaliteit met behulp van extra elementen zelf moeten creëren en programmeren, wat zeer tijdrovend is. De nieuwe Image Control daarentegen, die vele afzonderlijke besturingselementen en uitgebreide JavaScript-programmering omvat, stelt deze volledig en gemakkelijk configureerbaar ter beschikking.
Daarnaast biedt het Vision HMI Package met de Color Control de volgende features:
- drie verschillende mogelijkheden voor het invoeren van een kleurwaarde (tekstveld, schuifregelaar, color-input-element van de browser)
- flexibele configuratie en bewerking van het aantal kanalen, het waarden bereik en de beschikbare bedieningselementen
- keuze tussen horizontale en verticale uitlijning
- conversie van verschillende kleurformaten zoals grijswaarden, RGB en HSV
De Color Control omvat ook individuele bedieningselementen en JavaScript-programmering. Bovendien is het mogelijk om er een viervoudige array aan te koppelen om op die manier een kleurfilter direct vanuit de PLC te bewerken. Dit bespaart tijd en engineering-inspanningen bij de integratie van beeldverwerking in een besturingsapplicatie.