O TwinCAT Vision, a solução de processamento de imagem da Beckhoff, oferece com o novo TwinCAT HMI Control Package a opção de integrar o processamento de imagem na interface de usuário TwinCAT HMI. Isso inclui um controle de exibição de imagem expandido e um controle de cor.
O controle de exibição de imagem permite vincular diretamente várias variáveis de imagem e alternar facilmente entre as imagens exibidas. Ele também suporta o seguinte:
- congelar a imagem para interromper a atualização e permitir uma análise detalhada da última captura
- dimensionar e mover a imagem dentro do controle de visão (por meio de gestos de toque, entrada do mouse ou entrada direta de valores específicos) para uma visualização mais precisa dos detalhes da imagem
- exibir uma barra de ferramentas com elementos de controle utilizáveis diretamente (por exemplo, para selecionar imagens, dimensionar, criar formas, congelar a atualização da imagem e baixar a imagem exibida)
- exibir uma barra de informações mostrando detalhes e valores atuais, como tamanho da imagem, coordenadas de pixel, valores de cor e dados de forma
- desenhar formas (pontos, linhas, retângulos, elipses e polígonos) com posições e tamanhos modificáveis, usados para determinar tamanho, área e coordenadas e para definir regiões de interesse, entre outras coisas
- exibir gráficos (uma cruz, retângulos e círculos) ou sobreposições de imagens com a finalidade de configurar e posicionar câmeras e peças de trabalho
Sem a conveniência desse controle, os usuários teriam que passar pelo processo demorado de criar e codificar esses recursos sozinhos com a ajuda de outros elementos. O novo controle de imagem, que incorpora um grande número de outros controles separados, bem como uma extensa programação JavaScript, torna esses recursos disponíveis na íntegra e em uma forma prontamente configurável.
Além disso, o controle de cores do pacote Vision HMI oferece os seguintes recursos:
- três opções para inserir e exibir valores de cores (uma caixa de texto, um controle deslizante e um elemento de entrada de cor no navegador)
- configuração e edição flexível do número de canais, a faixa de valor e os controles disponíveis
- opção de orientação horizontal ou vertical
- conversão entre vários formatos de cores, como escala de cinza, RGB e HSV
O controle de cores também incorpora vários outros controles, bem como a programação JavaScript. Ele também pode ser vinculado a uma variável de matriz de quatro elementos para editar um filtro de cor diretamente do PLC. Isso também economiza tempo e esforço de engenharia dos usuários ao integrar o processamento de imagens aos aplicativos de controle.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/