Beckhoff'tan EL5072 EtherCAT Terminali, LVDT ve yarım köprü tasarımlarındaki dönüştürücüler veya RVDT versiyonundaki endüktif açısal konum sensörleri dahil olmak üzere iki adede kadar endüktif deplasman sensörünün doğrudan bağlanmasını sağlar. Böylece, hassas pozisyon ve mesafe ölçümleri, örneğin proses kontrolü veya birleştirme proseslerinin kontrolü bağlamında, kompakt, ince ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir şekilde çözülebilir. EL5072 standart EtherCAT G/Ç sisteminde yer tasarrufu sağlayan kurulum sağlamak amacıyla sadece 12 mm genişliğindedir.
Deplasman ölçümü, hem endüstriyel üretim ortamında hem de altyapı izlemede en önemli metrolojik görevlerden biridir. Örnekler arasında iş parçası geometrisinin ölçülmesi ve incelenmesi, tak-geçir ve birleştirme süreçlerinin izlenmesi, dahili kalite güvencesi ve bina izleme sayılabilir. EL5072 EtherCAT Terminali ile, piyasada bulunan tüm endüktif ölçüm probları standart kontrol platformuna entegre edilebilir ve büyük çaba sarf etmeden değerlendirilebilir.
EL5072'nin entegre uyarma kaynağı, çok çeşitli parametrelendirilebilir uyarma frekansları ve voltajları sağlar. Diğer özel özellikler, otomatik olarak uyarlanan ölçüm sinyali aralığı, farklı prob tipleri için değiştirilebilir giriş empedansları ve konum değerini ayarlamak ve saklamak için kanal başına bir dijital giriştir (zaman damgası dahil). Ölçülen değer, 24 bit A/D dönüşümü ve kontrol programına kolayca entegre edilebilen 32 bit konum değeri olarak doğrudan çıkış sayesinde yüksek hassasiyetle belirlenir. Buna ek olarak, terminal, kısa devre ve ikaz kaynağının aşırı yüklenmesi için tanılama özelliklerinin yanı sıra kanal başına ölçüm sinyalinin genlik hatalarına sahiptir.
Mr. Volkan Yücel
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Akkom 3. Blok Kelif Plaza 4. Kat
34768 Ümraniye İstanbul
Türkiye
+90 532 111 4 225
press@beckhoff.com.tr
www.beckhoff.com/tr-tr/