De slechts 12 mm brede EtherCAT terminal EL5072 van Beckhoff dient voor de directe aansluiting van maximaal twee inductieve verplaatsingssensoren, waaronder transducers in LVDT- en halfbruguitvoering of inductieve hoekpositiesensoren in RVDT-uitvoering. Op die manier kunnen nauwkeurige positie- en afstandsmetingen, bijv. in het kader van procescontrole of de besturing van verbindingsprocessen, op een compacte en kosteneffectieve manier worden gerealiseerd.
Verplaatsingsmetingen behoren tot één van de belangrijkste meettoepassingen, zowel in industriële productieomgevingen als bij de infrastructuurbewaking. Voorbeelden zijn het meten en inspecteren van de werkstukgeometrie, de controle van pers- en verbindingsprocessen, inline kwaliteitsborging en het monitoren van bouwwerken. Met de EtherCAT terminal EL5072 kunnen alle in de handel verkrijgbare inductieve sondes zonder veel moeite in de bijbehorende besturingstechnologie worden geïntegreerd en geanalyseerd.
De geïntegreerde excitatiebron van de EL5072 biedt een breed bereik met instelbare excitatiefrequenties en -spanningen. Andere bijzondere functies zijn het automatisch aangepaste meetsignaalbereik, inschakelbare ingangsimpedanties voor verschillende sondetypes en een digitale ingang per kanaal voor het instellen en opslaan van de positiewaarde (incl. tijdstempel). De meetwaarde wordt door een 24 bit A/D-conversie zeer precies bepaald en direct uitgegeven als 32 bits-positiewaarde, die gemakkelijk in het besturingsprogramma kan worden geïntegreerd. Bovendien worden kortsluiting en overbelasting van de excitatiebron, alsmede amplitudefouten van het meetsignaal per kanaal gediagnosticeerd.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/