Vanlig automatisering och energimätnings teknologi närmar sig varandra i allt högre grad. I och med integreringen av den nya översamplingsterminalen Beckhoff EL3783 för energi övervakning i standard styrsystem, blir högupplöst nätanalys i energi matande system möjlig. Viktigast av allt, 3-fas växel-spänningssystem på upp till 690 V kan analyseras samtidigt på sex kanaler med 20 k samplingar/s direkt till PLC.
För var och en av de tre faserna samplar EL3783 EtherCAT Terminalen från Beckhoff spänning på upp till 400/690 Vrms och ström på upp till 1 eller 5 Arms som momentana värden med 16 bitars upplösning. De sex terminalkanalerna utvärderas simultant baserat på EtherCAT-översamplingsprincipen med en lokal upplösning på 50 µs, dvs. mycket snabbare än cykeltiden för styrsystemet. Med EtherCAT:s distribuerade klockfunktion går det även att mäta synkront (<< 1 µs) med andra EtherCAT-enheter i system av i princip alla storlekar och till exempel noggrant avläsa propagerande nätfel.
Omfattande data med relevant information finns i styrsystemet om till exempel det faktiska effektivvärdet och prestandaberäkningar eller komplexa användarspecifika algoritmer används för att analysera spänningen och strömkurvorna. EL3783 EtherCAT Terminal uppnår dessutom 650 % av det nominella 1-amperes mätningsintervallet genom automatisk växling av strömintervall, vilket ger en hög noggrannhet med ett maximalt mätningsfel på 0,2 % (av hela skalvärdet).
Tillsammans med TF3650, TwinCAT 3 Power Monitoring-biblioteket, utgör EL3783 Terminal ett högdynamiskt mätningssystem för detaljerade nätverksanalyser som kan integreras sömlöst i standardiserad pc-baserad styrteknik. På så sätt kan till exempel kraven på stödåtgärder för nätverk i händelse av spänningsfall (LVRT) identifieras eller harmonianalys användas för att implementera tillståndsövervakning utan extra kostnader för accelerationssensorer.
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige