LosmakenBevestigenSluiten

Oversampling-aansluiting voor elektriciteitsnetbewaking EL3783 voor krachtige wisselspanningsdiagnose tot 690 V AC

Uiterst nauwkeurige elektriciteitsnetanalyse in EtherCAT-aansluitingssysteem

Klassieke automatiserings- en energiemeettechniek worden steeds meer met elkaar verenigd. Met de oversampling-aansluiting voor elektriciteitsnetbewaking EL3783 is nu in de standaardcontroller ook uiterst nauwkeurige elektriciteitsnetanalyse voor elektriciteit-opwekkende installaties beschikbaar. Het belangrijkste is dat daarmee 3-fase wisselspanningsnetwerken tot 690 V gelijktijdig op zes kanalen met 20 ksamples/s direct in de PLC kunnen worden geanalyseerd.

Voor elk van de drie fasen registreert de EtherCAT-aansluiting EL3783 voor het bepalen van de netwerktoestand ogenblikswaarden met een resolutie van 16 bits van spanningen tot 400/690 Veff en stroomsterkten tot 1 resp. 5 Aeff. De zes aansluitingskanalen worden gelijktijdig volgens het principe van EtherCAT-oversampling met een tijdresolutie van 50 µs – dus duidelijk sneller dan de cyclustijd van de controller – geanalyseerd. Via de EtherCAT-functionaliteit van distributed clocks kan in systemen van vrijwel onbegrensde omvang ook synchroon (<< 1 µs) met andere EtherCAT-apparaten worden gemeten, waardoor bijvoorbeeld zich uitbreidende netwerkstoringen nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd.

In de controller is omvangrijke en gedetailleerde informatie beschikbaar, wanneer via de spannings- en stroomcurven bijvoorbeeld true RMS- en prestatieberekeningen of complexe gebruikersspecifieke algoritmen worden gebruikt. Daarnaast realiseert de EtherCAT-aansluiting EL3783 door een automatische omschakeling van het stroombereik 650 % van het nominale 1-A-meetbereik alsmede een hoge nauwkeurigheid resp. een maximale meetonnauwkeurigheid van slechts 0,2 % (van de volledige schaalwaarde).

In combinatie met TF3650, de energiebewaking van TwinCAT 3, is de EL3783 een hoogdynamisch en naadloos in de controllertechnologie geïntegreerd meetsysteem voor gedetailleerde elektriciteitsnetanalyses. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld vereisten voor netwerkondersteuning bij spanningsdalingen (LVRT) worden herkend of met resonantiestroomanalyse een toestandbewaking worden gerealiseerd zonder extra kosten voor versnellingssensoren.

Ms. Nathalie Verbist

Ms. Nathalie Verbist
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/