A automação convencional e a tecnologia de medição de energia estão convergindo cada vez mais. Com a adição do novo cartão de sobre-amostragem EL3783 da Beckhoff para monitoramento de energia em sistemas de controle padrão, a análise em classe de alta precisão se torna disponível para sistemas de geração de energia. Mais importante ainda, sistemas de tensão CA trifásicos até 690 V podem ser analisados simultaneamente em seis canais e com 20.000 amostras/s diretamente no CLP.
Para cada uma das três fases, o cartão EtherCAT EL3783 da Beckhoff captura tensões de até 400/690 Vrms e correntes até 1 ou 5 Arms como valores instantâneos com resolução de 16 bits. Os seis canais do cartão são calculados simultaneamente com base no princípio de sobre-amostragem EtherCAT, com uma resolução temporal de 50 μs, ou seja, significativamente mais rápido que o tempo de ciclo do controlador. Usando a funcionalidade de relógios distribuídos EtherCAT, também é possível medir de forma síncrona (<< 1 μs) com outros dispositivos EtherCAT em sistemas virtualmente de qualquer tamanho e detectar com precisão a propagação de falhas na rede elétrica, por exemplo.
Dados abrangentes com detalhes relevantes ficam disponíveis no sistema de controle, se forem usados cálculos RMS reais e de desempenho ou algoritmos complexos específicos do usuário para analisar as curvas de tensão e de corrente, por exemplo. Além disso, o cartão EtherCAT EL3783 atinge 650 % da faixa de medição nominal de 1 ampere através do chaveamento automático de faixa de corrente, proporcionando alta precisão com um erro máximo de medição de apenas 0,2 % (do valor total da escala).
Em conjunto com o TF3650, a biblioteca TwinCAT 3 Power Monitoring, o cartão EL3783 representa um sistema de medição altamente dinâmico para análise detalhada de redes, e é perfeitamente integrado à tecnologia de controle padrão baseada em PC. Desta forma, as exigências de medições para a manutenção de redes são atendidas para identificar casos de afundamentos de tensão (LVRT, Low Voltage Ride Through), por exemplo, ou a análise de harmônicos pode ser usada para implementar um monitoramento de condições sem custos adicionais com sensores de aceleração.
Products
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/