Tradycyjne technologie automatyzacji i pomiarów energii ulegają coraz silniejszej integracji. Najlepszym tego przykładem jest nowy moduł do monitoringu sieci EL3783 z nadpróbkowaniem, który pozwala na wysoce precyzyjną analizę sieci w systemach wytwarzania energii – a wszystko to w pełnej integracji ze standardowymi systemami sterowania. Co więcej, moduł umożliwia równoległy pomiar parametrów sieci trójfazowych AC o napięciu do 690 V na sześciu kanałach jednocześnie z częstotliwością próbkowania 20 tys. próbek/s – i to bezpośrednio na sterowniku PLC.
Aby zdiagnozować stan sieci, moduł EtherCAT EL3783 mierzy chwilowe wartości napięcia do 400/690 VRMS i prądów do 1 lub 5 ARMS dla każdej z trzech faz z 16-bitową rozdzielczością. W myśl metody nadpróbkowania, pomiar realizowany jest równolegle na sześciu kanałach z częstotliwością 50 μs – a więc znacznie szybciej niż czas cyklu sterowania. Dzięki obsłudze rozproszonego sygnału zegarowego (distributed clocks) możliwa jest pełna synchronizacja próbkowania (< 1 μs) pomiędzy wieloma urządzeniami pracującymi w sieci EtherCAT – niezależnie od stopnia złożoności systemu – i tym samym precyzyjna detekcja np. propagacji błędów sieci.
Szczegółowe informacje na temat pomiarów dostępne są z poziomu systemu sterowania i zapewniają wgląd np. w proces definiowania krzywej napięcia i natężenia prądu na podstawie pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS). Co więcej, dzięki automatycznej zmianie zakresu prądu moduł EL3783 osiąga 650% nominalnego zakresu pomiarowego dla 1 A przy zachowaniu wysokiej dokładności na poziomie jedynie 0,2% pełnego zakresu pomiarowego.
W połączeniu z biblioteką TF3650 – TwinCAT 3 Power Monitoring – nowy moduł EL3783 tworzy dynamiczny system pomiarowy do precyzyjnej analizy sieci, w pełni zintegrowany z systemem sterowania. Może być on efektywnie wykorzystywany m.in. do monitoringu wszelkich dysfunkcji zasilania lub monitoringu maszyn bez generowania kosztów związanych z dodatkowymi czujnikami.
Products
Ms. Justyna Rudnik
Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
Polska
+48 22 750 47 00
marketing@beckhoff.pl
www.beckhoff.com/pl-pl/