De inbyggda datorerna med AMD Ryzen™-processorer i CX5600-serien kompletterar de befintliga enheterna CX51xx och CX52xx med identiska höljesmått. På de nya enheterna kan även en CX2500-tilläggsmodul anslutas på vänster sida vilket utökar användningsområdet.
Den nya serien omfattar för närvarande två enhetsversioner: CX5620 har en AMD Ryzen™-processor med en klockfrekvens på 1,2 GHz, CX5630 har en 2,4 GHz-processor. De båda inbyggda datorerna som kan monteras på en DIN-skena har låg strömförbrukning och ingen fläkt behövs. Enheterna omfattar som standard två oberoende Gbit Ethernet-gränssnitt, fyra USB 3.0, ett DVI-D-gränssnitt, ett flexibelt flerfunktionsgränssnitt från fabrik samt 4 GB eller 8 GB RAM. Systemet kan även utökas på vänster sida med en CX2500-modul så att ytterligare datorgränssnitt (t.ex. två extra 1 GB Ethernet-portar) eller fältbussgränssnitt kan läggas till.
TwinCAT 2 (32 bitar) stöds fortfarande av CX5600-serien. Det går dock att övergå till det mer avancerade TwinCAT 3 (64 bitar) när som helst. Både när det gäller TwinCAT 2 och TwinCAT 3 ser hanteringen i TwinCAT-realtidskärnan till att det finns tillräckligt med tid för användargränssnittet (HMI) och för att utföra realtidsstyrning. Den höga prestandan i grafikkärnan i CPU ger stöd för krävande visualisering inklusive avancerade användargränssnitt. CX56x0-enheterna finns med Windows 10 och operativsystemet TwinCAT/BSD från Beckhoff.
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige