Az AMD Ryzen™ processzorokkal szerelt CX5600 sorozatú beágyazott számítógépek azonos házméreteikkel kiegészítik a meglévő CX51xx és CX52xx eszközöket. Ezenkívül az új eszközök bal oldalára egy CX2500 bővítőmodul csatlakoztatható, ami növeli használatuk rugalmasságát.
Az új sorozatnak egyelőre kétféle készülékváltozata van: a CX5620 típus 1,2 GHz-es órajel frekvenciás AMD Ryzen™ processzorral, és a CX5630 típus pedig egy hasonló 2,4 GHz-es processzorral rendelkezik. Mindkét DIN-sínre szerelhető beágyazott számítógépet alacsony fogyasztás és ventilátor nélküli működés jellemzi. Alapfelszereltségként a készülékek két független Gbit Ethernet interfészt, négy USB 3.0-t, egy DVI-D interfészt, egy rugalmasan hozzárendelhető, több opciós gyári interfészt, valamint 4 GB vagy 8 GB RAM-ot tartalmaznak. Ezenkívül a rendszer bal oldalán egy CX2500 modullal bővíthető, így további PC-interfészek (például két további 1 GB-os Ethernet port) vagy fieldbus interfészek is csatlakoztathatók.
A (32 bites) TwinCAT 2 támogatása a CX5600 sorozatban továbbra is biztosított, azonban bármikor lehetőség van a komplexebb (64 bites) TwinCAT 3-ra váltani. Mind a TwinCAT 2, mind a TwinCAT 3 esetében a TwinCAT valós idejű kernel kezelése által biztosított, hogy a valós idejű vezérlési feladatok végrehajtása mellett a felhasználói felület (HMI) futtatására is elegendő idő maradjon. A CPU-ba integrált nagy teljesítményű grafikus kernel lehetővé teszi az igényes vizualizációk támogatását, beleértve a fejlett felhasználói felületeket. A CX56x0 eszközök Windows 10 operációs rendszerrel és Beckhoff TwinCAT/BSD operációs rendszerrel is elérhetőek.
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/