Equipados com processadores AMD Ryzen™, os PCs incorporados da série CX5600 complementam os dispositivos CX51xx e CX52xx existentes com dimensões de carcaça idênticas. Além disso, os novos dispositivos oferecem a opção de conectar um módulo de extensão CX2500 no lado esquerdo, aumentando a flexibilidade de uso.
Atualmente, a nova série inclui duas versões de dispositivos: o CX5620 tem um processador AMD Ryzen™ com frequência de clock de 1,2 GHz, o tipo CX5630 tem um processador correspondente de 2,4 GHz. Ambos os PCs Incorporados montáveis em trilho DIN são caracterizados por baixo consumo de energia e operação sem ventilador. Como equipamento padrão, os dispositivos oferecem duas interfaces Gbit Ethernet independentes, quatro USB 3.0, uma interface DVI-D, uma interface multi-opção flexível atribuível à saída da fábrica, bem como 4 GB ou 8 GB de RAM. Além disso, o sistema pode ser expandido no lado esquerdo com um módulo CX2500, para que outras interfaces de PC (como duas portas Ethernet de 1 GB adicionais) ou interfaces de barramento de campo possam ser adicionadas.
O TwinCAT 2 (32 bits) continua a ser suportado com a série CX5600. No entanto, é possível mudar para o TwinCAT 3 mais avançado (64 bits) a qualquer momento. Com o TwinCAT 2 e o TwinCAT 3, o gerenciamento no kernel em tempo real do TwinCAT garante tempo suficiente para executar a interface do usuário (HMI), além de executar as tarefas de controle em tempo real. O alto desempenho do kernel gráfico integrado na CPU permite o suporte de visualizações, incluindo interfaces de usuário avançadas. Os dispositivos CX56x0 são oferecidos com o Windows 10, bem como com o sistema operacional TwinCAT/BSD da Beckhoff.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/