Dotati di processori AMD Ryzen™, i PC Embedded della serie CX5600 completano le gamme di CX51xx e CX52xx esistenti con dimensioni identiche. Inoltre, i nuovi dispositivi offrono la possibilità di collegare un modulo di estensione CX2500 sul lato sinistro, aumentando la flessibilità d'uso.
La nuova serie comprende attualmente due versioni di dispositivi: CX5620 con processore AMD Ryzen™ e frequenza di clock di 1,2 GHz; e CX5630 con processore da 2,4 GHz. Entrambi i PC Embedded montabili su guida DIN sono caratterizzati da un basso consumo energetico e da un funzionamento senza ventole. Come dotazione standard, i dispositivi offrono due porte Gigabit Ethernet indipendenti, quattro USB 3.0, un’uscita video DVI-D, un'interfaccia multi-opzione configurabile in modo flessibile in fase d’ordine, nonché 4 GB o 8 GB di RAM. Inoltre, il sistema può essere ampliato sul lato sinistro con un modulo CX2500, in modo da poter aggiungere ulteriori interfacce PC (come due ulteriori porte Ethernet da 1 Gb) o interfacce fieldbus.
TwinCAT 2 (32 bit) continua ad essere supportato dalla serie CX5600. Tuttavia, è possibile passare in qualsiasi momento al più avanzato TwinCAT 3 (64 bit). Sia con TwinCAT 2 che con TwinCAT 3, la gestione nel kernel real time di TwinCAT assicura che, oltre all'esecuzione dei task di controllo real time, rimanga sufficiente tempo per l'esecuzione dell'interfaccia utente (HMI). Le alte prestazioni del kernel grafico integrato nella CPU consentono il supporto di visualizzazioni complesse, comprese le interfacce utente avanzate. I dispositivi CX56x0 sono offerti con Windows 10 e con il sistema operativo TwinCAT/BSD di Beckhoff.
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia