I den nya industri-PC:n för apparatskåp C6675 kombineras ATX-moderkortet med ett hölje och en strömförsörjningsenhet för industriservern C6670 för användning av stora grafikkort med hög prestanda för särskilt avancerad maskininlärning och för visionstillämpningar.
C6675 är en perfekt kombination av apparatskåpsindustriservern C6670 och apparatskåpsindustri-PC:n C6650. Den nya industri-PC:n för apparatskåp är utrustad med komponenter i den högsta prestandaklassen baserade på den senaste generationen av plattformarna Intel® Celeron®, Pentium® eller Core™ i3/i5/i7 på ett Beckhoff ATX-moderkort. Höljet och kylkonceptet är baserat på C6670 och medger bland annat även att ytterligare grafikkort med hög prestanda används. Det innebär att även mycket datorintensiva tillämpningar inom maskininlärning eller maskinvision kan implementeras i en industrimiljö.
Tillgängliga kortplatser är 2 st. PCIe-x1, 2 st. PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 st. PCI för hela plugin-kort med en total effekt på 300 W. Dessutom omfattar C6675 två uttagbara SSD-eller hårddiskramar som tillsammans med den integrerade RAID-styrenheten bildar ett RAID 1-system med två speglade hårddiskar eller SSD. Detta garanterar hög datasäkerhet och defekta hårddiskar eller SSD-enheter kan enkel bytas ut under drift.
Products
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige