El nuevo PC industrial C6675 con placa base ATX, carcasa y fuente de alimentación del servidor industrial C6670 permite ahora también el uso de tarjetas gráficas grandes y potentes para aplicaciones de visión artificial y aprendizaje automático especialmente exigentes.
El C6675 es una simbiosis perfecta entre el servidor industrial C6670 y el PC industrial C6650. El nuevo PC industrial está equipado con componentes de máximo rendimiento en una plataforma Intel® Celeron®, Pentium® o Core™ i3/i5/i7 de última generación en una placa base ATX de Beckhoff. El concepto de carcasa y refrigeración tomado del C6670 también permite, entre otras cosas, el uso de tarjetas gráficas independientes de alto rendimiento. Esto significa que incluso las aplicaciones muy intensivas desde el punto de vista informático en el sector del aprendizaje automático o la visión artificial pueden realizarse en un entorno industrial.
Las ranuras disponibles son: 2 de PCIe-x1, 2 de PCIe-x4, 1 de PCIe-x16 y 2 de PCI para tarjetas enchufables de longitud completa con un total de hasta 300 W de potencia. Además, el C6675 dispone de dos cajas extraíbles para discos duros o tarjetas SSD que, junto con el controlador RAID integrado, constituyen un sistema RAID 1 con dos discos duros o tarjetas SSD en espejo. De esta forma se consigue una gran seguridad para los datos. Los originales discos duros o tarjetas SSD pueden cambiarse de manera sencilla durante el servicio.
Products
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España