Den nye C6675 styretavle industri-server kombinerer ATX-bundkort og kabinettet og strømforsyningsenheden til den industrielle C6670-server for at muliggøre brugen af store, højtydende grafikkort til særligt avancerede machine learning- og visionapplikationer.
C6675 er en perfekt kombination af C6670 industriel server og C6650 industri-PC. Den nye industri-PC er udstyret med komponenter af højeste ydeevne, baseret på nyeste generation af Intel® Celeron®, Pentium® eller Core™ i3/i5/i7 platforme på et Beckhoff ATX-bundkort. Kabinet- og kølekonceptet, der er adopteret fra C6670, tillader blandt andet også brugen af yderligere high-performance grafikkort. Dette betyder, at selv meget beregningsintensive applikationer inden for machine learning eller maskinvision kan implementeres i det industrielle miljø.
De tilgængelige slots er 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI til plug-in-kort i fuld længde med en samlet effekt på op til 300 W. Ydermere byder C6675 på to flytbare SSD- eller harddiskrammer, som sammen med den indbyggede RAID-controller danner et RAID-1-system med to spejlede harddiske eller SSD'er. Dette sikrer høj datasikkerhed, og defekte harddiske eller SSD'er kan nemt udskiftes under drift.
Products
![Ms. Vivian Møllegård](/media/pictures/contact/kontakt-personen/vivian-m%C3%B8llegaard.jpg)
Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark