Il nuovo PC industriale C6675 combina la scheda madre ATX con il case e l'alimentatore del server industriale C6670 per consentire l'uso di grandi schede grafiche ad alte prestazioni per applicazioni particolarmente avanzate di machine learning e di visione artificiale.
Il nuovo PC industriale da quadro elettrico è dotato di componenti della più alta classe di prestazioni basati su piattaforme Intel® Celeron®, Pentium® o Core™ i3/i5/i7 di ultima generazione su una scheda madre Beckhoff in formato ATX. Il design dell'alloggiamento e il sistema di raffreddamento adottato dal C6670 consentono, tra l'altro, l'uso di schede grafiche aggiuntive ad alte prestazioni. Questo significa che anche le applicazioni ad elevata complessità di calcolo nel campo dell'apprendimento automatico o della visione artificiale possono essere implementate nell'ambiente industriale.
Gli slot disponibili sono 2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI per schede plug-in a lunghezza intera con un massimo di 300 W di potenza. Inoltre, il C6675 offre due telai rimovibili per SSD o hard disk, che insieme al controller RAID a bordo formano un sistema RAID-1 con due hard disk o SSD in mirroring. Questo assicura un'elevata sicurezza sulla persistenza dei dati e, i dischi rigidi o SSD guasti possono essere facilmente sostituiti durante il funzionamento.
Products
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia