Com o novo PC industrial ultracompacto C7015, a Beckhoff combina sua ampla experiência com o controle de máquinas baseado em PC a componentes IP 65/67. O resultado é um PC Industrial (IPC) projetado com proteção IP 65/67 para instalação direta na máquina ou em outro equipamento. O dispositivo é ideal para instalação descentralizada e oferece um poderoso desempenho de computação multinúcleos. Quando usado como um computador de controle total, o dispositivo também reduz o espaço necessário no painel de controle. Isso simplifica o design da máquina, bem como as expansões posteriores do sistema.
O IPC ultracompacto C7015, que mede 85 x 167 x 43 mm, é um dispositivo IP 65/67 econômico e de alto desempenho, projetado para instalação no ambiente da máquina. O dispositivo, que é sem ventilador e economiza espaço, é universalmente aplicável nas finalidades de automação, visualização e comunicação de alto desempenho. Suas aplicações variam do controle clássico da máquina à computação de ponta descentralizada utilizada nos conceitos avançados da Indústria 4.0.
Dispositivo de alto desempenho
O C7015 está equipado com uma poderosa CPU multinúcleos Intel Atom® com até quatro núcleos de processamento. Comparado aos dispositivos convencionais baseados em ARM, ele é capaz de suportar aplicativos muito mais exigentes, além de pré-processamento descentralizado de dados e aquisição de grandes volumes de dados. A caixa do dispositivocom classificação de proteção IP 65/67 é outro recurso que torna o C7015 ideal para uso em aplicações modernas de ponta, mesmo em ambientes severos de produção.
Controle descentralizado da máquina com EtherCAT P
O IPC IP 65/67 também serve como um controlador de máquinas altamente funcional. A instalação direta no campo pode economizar espaço valioso no painel elétrico. Isso reduz significativamente o porte da máquina, especialmente quando combinado com outros componentes Beckhoff com alta classificação de proteção, como o sistema de servoacionamentos distribuídos AMP8000 e a linha EPP de módulos EtherCAT P I/O. Essas soluções podem simplificar enormemente o projeto da máquina, além de diminuir o trabalho de expansões posteriores do sistema, como a adição de um sistema de aquisição de dados de energia.
A conexão EtherCAT P integrada do C7015 cria uma variedade de novas opções para conexão eficiente de sensores/atuadores através dos módulos EPP protegidos com IP 67. Dessa maneira, mesmo tarefas complexas de diagnóstico ou monitoramento de condições podem ser descentralizadas e implementadas com trabalho mínimo de instalação, por exemplo. Para esse fim, uma placa de montagem especial permite a conexão direta de módulos EPP ao C7015. Se necessário, módulos EPP adicionais podem ser conectados de forma flexível via EtherCAT P para aplicações específicas.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/