Avec le nouveau PC industriel ultracompact C7015, Beckhoff allie son expertise du contrôle commande sur base PC des machines avec les composants IP 65/67. Il en résulte un PC industriel (IPC) classé IP 65/67, prêt à être installé directement dans une machine ou tout autre équipement. Conçu pour une installation décentralisée, ce périphérique connecté offre de puissantes performances multicœurs. Lorsqu'il est utilisé comme PC de contrôle commande, il réduit considérablement l'encombrement dans l'armoire électrique. Cela simplifie la conception de la machine ainsi que les futures extensions du système.
L'IPC ultra-compact C7015, mesure 85 x 167 x 43 mm, est un appareil IP 65/67 économique mais à haute performance ; il est conçu pour être installé dans des environnements de machine. L'appareil sans ventilateur, peu encombrant, est conçu pour des tâches d'automatisation, de visualisation et de communication hautes performances. Ses applications vont de la commande de machine classique au périphérique « Edge Device » décentralisé pour les concepts avancés de l’industrie 4.0.
Périphérique connecté hautement performant
Le C7015 est équipé d'un puissant processeur multicœur Intel Atom® pouvant contenir jusqu'à quatre cœurs de processeur. Comparé aux périphériques connectés conventionnels basés ARM, il est en mesure de supporter des applications bien plus complexes ainsi qu’un prétraitement décentralisé des données ou encore l’acquisition de grands volumes de données. Avec son boîtier IP 65/67, le C7015 est prédestiné à une utilisation pour des applications périphériques modernes, même dans des environnements de production difficiles.
Commande machine décentralisée avec EtherCAT P
L'IP 65/67 IPC est également un contrôleur de machine à hautes fonctionnalités. Le montage direct dans l’environnement machine permet d'économiser une place précieuse dans l’armoire de commande, en particulier en le combinant avec d'autres composants Beckhoff d'indice de protection élevé tels que le système de servocommande décentralisé AMP8000 et les modules E/S EtherCAT P de la gamme EPP. Ces solutions peuvent considérablement simplifier la conception de la machine, elles minimisent aussi le travail d'extensions futures de l’équipement, tel que l'ajout d’un système de collecte des données d’énergie.
Le port EtherCAT P intégré au C7015 crée une gamme de nouvelles options pour une connexion efficace de capteurs / actionneurs via les modules EPP/ IP 67. De cette façon, des diagnostics complexes ou des tâches de condition monitoring peuvent être décentralisées et prises en charge avec un effort minimal d'installation. Dans cet optique, un support de montage dédié permet l'installation directe d'un module EPP avec le C7015. Si besoin, pour des applications spécifiques, des modules EPP additionnels peuvent être connectés de manière flexible via EtherCAT P.
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/