SbloccaBloccaChiudi

C7015 – il PC industriale ultra-compatto predisposto per una integrazione diretta sulla macchina

Dispositivo edge ad alta prestazione, compatto, senza ventola e con grado di protezione IP 65/67

Con il nuovo PC industriale ultra-compatto C7015, Beckhoff combina l’ampio know-how nei settori IPC e componenti IP 65/67. Il risultato è un PC industriale completamente realizzato con grado di protezione IP 65/67 e concepito per l’integrazione diretta nella macchina o nell’impianto. L’utente dispone in tal modo di un edge device a installazione decentralizzata dotato di elevate prestazioni di elaborazione multi-core. Utilizzato come computer di controllo completo, il C7015 riduce inoltre lo spazio richiesto nel quadro elettrico, semplificando il design della macchina e le successive espansioni dell’impianto.

Il PC industriale ultra-compatto C7015, con le sue dimensioni di 85 x 167 x 43 mm, è un dispositivo IP 65/67 economico, ad alta prestazione e al tempo stesso concepito per l’installazione diretta nell’ambiente macchina. Quale computer senza ventola e dal design compatto, il C71015 è una soluzione universalmente pensata per soddisfare esigenze di automazione, visualizzazione e comunicazione ad alta prestazione. Il suo utilizzo spazia dal classico controllo macchina fino all’edge computing decentralizzato in avanzati sistemi Industria 4.0.

Edge device ad alta prestazione

Il C7015 è dotato di una potente CPU multi-core Intel Atom® con un massimo di quattro core del processore. Rispetto agli edge device di tipo convenzionale basati su piattaforma ARM, la maggior potenza a disposizione permette di realizzare applicazioni più complesse, così come integrare la pre-elaborazione decentralizzata e l'acquisizione di elevati volumi di dati. Il grado di protezione IP 65/67 rappresenta un ulteriore tratto peculiare che fa del C7015 una soluzione ideale per applicazioni edge di moderna concezione, anche in ambienti macchina difficili.

Controllo macchina decentralizzato con EtherCAT P

L’IPC con grado di protezione IP 65/67 è anche adatto come sistema di controllo macchina altamente funzionale. Installandolo direttamente sul campo, consente di risparmiare spazio prezioso nel quadro elettrico, in particolar modo se combinato con altri componenti Beckhoff a elevato grado di protezione, quali ad esempio il sistema di servoazionamento decentralizzato AMP8000 e la serie EPP di moduli I/O EtherCAT P. Questa soluzione consente di semplificare notevolmente il design della macchina, minimizzando al tempo stesso le operazioni necessarie in caso di eventuali espansioni future dell’impianto, come ad esempio con l’integrazione di un sistema di acquisizione dei dati energetici.

L’attacco EtherCAT P integrato del C7015 apre infatti nuove possibilità per una connessione efficiente di sensori/attuatori tramite i moduli EPP con grado di protezione IP 67. È ad esempio possibile decentralizzare complesse funzioni di diagnostica o di monitoraggio minimizzando al tempo stesso le operazioni di installazione. A questo proposito è stata studiata una speciale piastra per il montaggio diretto di un modulo EPP sul C7015. Se necessario, la rete EtherCAT P consente di collegare in modo flessibile ulteriori moduli EPP per applicazioni specifiche.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/