LosmakenBevestigenSluiten

Ultracompacte industrie-PC C7015 voor directe machine-integratie

Krachtig edge-apparaat – compact, zonder ventilator en met beschermingsklasse IP 65/67

Met de ultracompacte industrie-PC C7015 combineert Beckhoff zijn uitgebreide knowhow op het gebied van IPC en IP 65/67-componenten. Het resultaat is een volledig met de beschermingsklasse IP 65/67 compatibele industrie-PC voor directe montage op de machine of het systeem. Daarmee staat nu een decentraal installeerbaar edge-apparaat met hoog multicore-rekenvermogen ter beschikking. In zijn functie als complete besturingscomputer reduceert dit apparaat bovendien de vereiste schakelkastruimte en zorgt voor een vereenvoudigd ontwerp van de machine en latere systeemuitbreidingen.

De 85 x 167 x 43 mm ultracompacte industrie-PC C7015 is een kosteneffectief maar krachtig IP 65/67-apparaat voor de montage op locatie. Als plaatsbesparende, ventilatorloze computer is hij universeel geschikt voor krachtige automatisering, visualisatie en communicatie. De toepassingsmogelijkheden reiken van de klassieke machinebesturing tot het gebruik als edge-apparaat in moderne industrie-4.0-concepten.

Krachtig Edge-apparaat

De C7015 is uitgerust met een krachtige Intel Atom®-multicore-CPU met maximaal vier processorkernen. In vergelijking met conventionele edge-apparaten op ARM-basis kunnen zo ook aanzienlijk complexere toepassingen, een decentrale gegevensvoorverwerking en de registratie van grote gegevenshoeveelheden worden gerealiseerd. De apparaatuitvoering met beschermingsklasse IP 65/67 is een bijkomende bijzonderheid, die de C7015 ideaal maakt voor moderne Edge-toepassingen, ook in zware machineomgevingen.

Decentrale machinebesturing met EtherCAT P

De IP 65/67-IPC is bovendien geschikt als een zeer functionele machinebesturing. Door de montage op locatie kan waardevolle schakelkastruimte worden bespaard. Dit geldt met name in combinatie met andere Beckhoff-componenten met hoge beschermingsklasse, zoals bijv. het decentrale servo-aandrijvingssysteem AMP8000 en de EtherCAT-P-I/O-modules van de EPP-reeks. Op deze manier kan het machineconcept enerzijds aanzienlijk worden vereenvoudigd, terwijl anderzijds de kosten voor latere systeemuitbreidingen – bijv. de toevoeging van een energiedataregistratiesysteem – tot een minimum worden beperkt.

De geïntegreerde EtherCAT-P-aansluiting van de C7015 opent nieuwe mogelijkheden voor een efficiënte sensor-/actuatoraansluiting via de EPP-modules met beschermingsklasse IP 67. Zo kunnen bijv. ook complexe diagnose- of conditionmonitoringtaken decentraal en met minimale installatie-inspanningen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt een speciale montageplaat aangeboden voor de directe bevestiging van een EPP-module aan de C7015. Indien nodig kunnen via EtherCAT P nog meer EPP-modules flexibel en toepassingsgericht worden aangesloten.

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/