Com o novo corpo em forma de cúpula CU8210-M001, a porta USB de um PC industrial pode ser alimentada pelo painel de controle e ainda assim estar bem protegida. Dessa maneira, é possível estabelecer conexões sem fio confiáveis e poderosas ao computador de controle sem a necessidade de usar cabos de antena propensos a atenuação. Quando combinados com os dispositivos USB CU8210-D00x USB 2.0 apropriados da Beckhoff, disponíveis para comunicação móvel WLAN ou 4G, os corpos em forma de cúpula suportam soluções sem fio eficientes e utilizáveis no mundo todo com a tecnologia de controle baseada em PC.
O corpo em forma de cúpula foi projetado para alojar componentes de WLANs industriais e comunicação móvel e está em conformidade com a classe de proteção IP 66 quando instalado. Os componentes dentro da cúpula, como os dispositivos USB 2.0 para comunicação sem fio, são completamente protegidos contra contato físico, poeira, pulverização e jatos de água. Portanto, o corpo em forma de cúpula pode ser montado tanto do painel de controle como também diretamente na máquina ou em cima dos painéis de controle. O material, adequado para aplicações de rádio, é caracterizado por alta estabilidade e resistência ao impacto e, portanto, oferece um alto nível de proteção contra danos deliberados e acidentais. O travamento da cúpula em uma posição a partir do interior de um painel de controle fornece segurança adicional, garantindo que ela não possa ser removida pelo lado de fora. O corpo em forma de cúpula, que mede 54 x 100 x 54 mm, possui uma tomada USB 2.0 tipo A e foi projetado para temperaturas de operação de -40 a +60 °C. Com várias opções de posicionamento da cúpula para o PC industrial e a respectiva aplicação, várias versões oferecem opções de cabos USB nos comprimentos de 1, 3 ou 5 m. A Beckhoff oferece vários dispositivos WLAN e 4G / 3G / 2G USB para comunicação sem fio.
Dispositivos USB 2.0 para WLAN
Os dispositivos de WLAN da série CU8210-D001proporcionam um cliente sem fio de alto desempenho e permitem a troca de dados criptografados via WEP e WPA/WPA2 (TKIP/AES). Os dispositivos de WLAN são compatíveis com todos os padrões WLAN anteriores e atuais e suportam larguras de banda de transmissão de 20, 40 e 80 MHz. A taxa máxima de transferência de dados é de 72,2 Mbit/s (20 MHz), 150 Mbit/s (40 MHz) ou 433,3 Mbit/s (80 MHz). O dispositivo WLAN USB 2.0 está disponível em duas versões:
- para a América do Norte (FCC)
- para Europa, Austrália, China, Israel, Japão, Coréia, Nova Zelândia, Rússia, África do Sul e Taiwan
Dispositivos USB 2.0 para 4G / 3G / 2G
Os dispositivos USB 4G da série CU8210-D004 com modem GSM/UMTS/LTE podem discar para várias redes móveis através de um cartão SIM comum. PCs industriais que exigem uma conexão sem fio a distâncias maiores podem ser adaptados para atender a essas necessidades. LTE, bem como as bandas 2G, 3G e 4G são suportados. A taxa máxima de dados é de 150 Mbit/s com LTE DL ou 50 Mbit/s com UL. Três versões estão disponíveis:
- para a América do Norte (FCC)
- para EMEA (Europa, Oriente Médio, África)
- para a Ásia/Austrália
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/