Grazie al nuovo involucro a cupola CU8210-M001, la porta USB di un PC industriale può essere portata all’esterno del quadro elettrico senza pregiudicarne il grado di protezione. Ciò consente di stabilire una connessione wireless affidabile e potente per il computer di controllo senza dover utilizzare un cavo antenna soggetto ad attenuazione. Se combinati con le appropriate chiavette USB 2.0 CU8210 D00x di Beckhoff disponibili per la comunicazione mobile WLAN o 4G, le cupole dell'armadio supportano soluzioni wireless efficienti e utilizzabili a livello globale per la tecnologia di controllo basata su PC.
L’involucro a cupola, progettato in maniera specifica per componenti WLAN e radio mobili, una volta montato, soddisfa il grado di protezione IP 66. In tal modo, i componenti interni, quali ad es. le chiavette USB 2.0 per la connessione wireless, sono protetti completamente contro il contatto, la polvere, gli schizzi e i getti d'acqua. L’involucro a cupola può essere montato sia nel pannello dell'armadio elettrico, sia direttamente sulla macchina o nella parte superiore del quadro elettrico. Il materiale con cui è realizzato, indicato per le applicazioni radio, è caratterizzato da elevata robustezza e resistenza agli urti e garantisce un’ottima protezione contro danni intenzionali e accidentali. In caso di montaggio nel quadro elettrico, il sistema di bloccaggio dall’interno fornisce un ulteriore grado di sicurezza perché l’involucro non può essere smontato o manomesso dall'esterno. L’involucro a cupola, grande 54 x 100 x 54 mm, è dotato di una presa USB 2.0 tipo A, ed è progettato per temperature di esercizio comprese tra -40 e +60 °C. Per poter posizionare in modo ottimale la cupola in funzione del PC industriale utilizzato per la specifica applicazione, sono disponibili versioni con cavo USB da 1, 3 o 5 m. Per realizzare poi la comunicazione wireless Beckhoff offre diverse chiavette USB 4G/3G/2G e WLAN.
Chiavette USB 2.0 per WLAN
Le chiavette WLAN della serie CU8210-D001 offrono un potente client wireless e consentono uno scambio di dati crittografato via WEP, WPA/WPA2 (TKIP/AES). Le chiavette WLAN sono compatibili con tutti gli standard WLAN passati e presenti e supportano larghezze di banda di trasmissione di 20, 40 e 80 MHz. La velocità di trasmissione massima ottenibile è pari a 72,2 Mbit/s (20 MHz), 150 Mbit/s (40 MHz) o 433,3 Mbit/s (80 MHz). Le chiavette USB 2.0 WLAN sono disponibili in due varianti:
- per Nord America (FCC)
- per Europa, Australia, Cina, Israele, Giappone, Corea, Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa e Taiwan
Chiavette USB 2.0 per 4G/3G/2G
Le chiavette USB 4G della serie CU8210-D004 con modem GSM/UMTS/LTE possono connettersi a una rete radio mobile tramite una normale scheda SIM. In tal modo è possibile realizzare, anche in un secondo momento e in base alle esigenze, una connessione radio per i PC industriali per coprire lunghe distanze. Sono supportate sia le bande LTE, sia le bande 2G, 3G e 4G. La velocità di trasmissione dati massima è pari a 150 Mbit/s per LTE DL e a 50 Mbit/s per UL. Sono disponibili tre varianti:
- per Nord America (FCC)
- per EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa)
- per Asia/Australia
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia