Con la nueva carcasa CU8210-M001, el puerto USB de un PC industrial puede derivarse hacia afuera del armario de distribución garantizando una protección óptima. Esto permite una conexión inalámbrica fiable y potente con el ordenador de control sin necesidad de utilizar un cable de antena propenso a atenuaciones. En combinación con los correspondientes sticks USB 2.0 CU8210-D00x de Beckhoff para WLAN y redes móviles 4G, se obtiene una solución inalámbrica eficiente y de uso global para la tecnología de control basada en PC.
La carcasa ha sido desarrollada especialmente para componentes industriales WLAN y de redes móviles y, una vez montada, cumple con la clase de protección IP 66. De esta forma, los componentes, como los sticks USB 2.0 para la conexión inalámbrica, se encuentran en el interior y están completamente protegidos contra el contacto, polvo, salpicaduras y proyección de agua. La carcasa se puede montar tanto en la pared del armario de distribución como directamente en la máquina o en campo abierto sobre armarios de distribución. El material, adecuado para aplicaciones de radio, se caracteriza por su gran estabilidad y resistencia a los impactos y, por lo tanto, ofrece un alto nivel de protección contra daños deliberados y accidentales. El bloqueo de la carcasa desde el interior del armario de distribución proporciona una seguridad adicional, garantizando que no se pueda desmontar desde el exterior.
La carcasa de 54 x 100 x 54 mm presenta una toma USB 2.0 tipo A y está diseñada para una temperatura de funcionamiento de -40 a +60 °C. Para poder seleccionar la ubicación adecuada de la carcasa en relación al PC industrial para la aplicación correspondiente, se encuentran a disposición versiones con cable USB de 1, 3 o 5 m de longitud. Beckhoff tiene a disposición diversos sticks USB WLAN y 4G/3G/2G para la comunicación inalámbrica.
Stick USB 2.0 para WLAN
Los sticks WLAN de la serie CU8210-D001 ofrecen un potente cliente inalámbrico y permiten el intercambio de datos cifrados a través de WEP, WPA/WPA2 (TKIP/AES). Los sticks WLAN son compatibles con todos los estándares WLAN actuales y antiguos, y admiten anchos de banda de transmisión de 20, 40 y 80 MHz. La velocidad de transferencia máxima es de 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz) o bien 433,3 MBit/s (80 MHz). El sitck USB 2.0 WLAN se encuentra disponible en dos versiones:
- para Norteamérica (FCC)
- para Europa, así como Australia, China, Israel, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica y Taiwán
Stick USB 2.0 para 4G/3G/2G
Los sticks USB 4G de la serie CU8210-D004 con módem GSM/UMTS/LTE pueden acceder a una red móvil a través de una tarjeta SIM convencional. Esto permite incluso reequipar de forma adecuada PCs industriales que requieren una conexión inalámbrica de larga distancia. Se soportan las bandas LTE, así como 2G, 3G y 4G. La velocidad de transferencia máxima es 150 MBit/s para LTE DL o bien 50 MBit/s para UL. Se encuentran disponibles tres versiones:
- para Norteamérica (FCC)
- para EMEA (Europa, Oriente Medio, África)
- para Asia/Australia
Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España