Avec le nouveau boîtier de protection CU8210-M001, le port USB d’un PC industriel peut être guidé hors de l’armoire éléctrique tout en étant bien protégé. Il est ainsi possible d’établir des connexions sans fil fiables et performantes avec le PC industriel sans pour autant avoir recours aux câbles sensibles à l’atténuation. En combinaison avec les clés USB 2.0 CU8210-D00x de Beckhoff pour la communication mobile WIFI et 4G, les boîtiers de protection supportent des solutions sans fil efficaces et utilisables dans le monde entier pour le contrôle sur base PC.
Le boîtier de protection a été spécialement conçu pour loger des composants industriels WIFI, des communications mobiles et est conforme à l’indice de protection IP 66. Les composants à l’intérieur du boîtier de protection, tels que les clés USB 2.0 pour la communication sans fil, sont entièrement protégés contre les contacts physiques, la poussière, l’eau pulvérisée et les jets d’eau. Le boîtier de protection peut donc être monté aussi bien sur le dessus ou dans l’armoire de commande que directement sur la machine. Ce matériel, approprié aux applications de radiocommunication, se caractérise par une stabilité élevée et une grande résistance aux chocs et offre ainsi un haut niveau de protection contre les dommages. Pour encore plus de sécurité lors de l’installation de l’armoire éléctrique, le mécanisme de verrouillage à l’intérieur garantit que le boîtier de protection ne puisse pas être démonté de l’extérieur. Le boîtier de protection, qui mesure 54 x 100 x 54 mm, dispose d’une prise USB 2.0 de type A et est conçu pour des températures de fonctionnement allant de -40 à +60 °C. Afin de pouvoir choisir l’emplacement du dôme par rapport au PC industriel, des versions avec câble USB de 1, 3 ou 5 m de long sont disponibles pour s’adapter aux différentes applications. Beckhoff propose plusieurs clés USB WIFI et 4G/3G/2G pour la communication sans fil.
Clés USB 2.0 pour WIFI
Les clés WIFI de la gamme CU8210-D001 offrent une connexion client sans fil à haute performance et permettent l’échange de données cryptées via WEP et WPA/WPA2 (TKIP/AES). Les clés WIFI sont compatibles avec tous les standards WIFI actuels et antérieurs et supportent les bandes passantes de transmission 20, 40 et 80 MHz. Le débit maximum de transmission de données est de 72,2 MBit/s (20 MHz), 150 MBit/s (40 MHz) ou 433,3 MBit/s (80 MHz). La clé WIFI USB 2.0 est disponible en deux versions :
- pour l’Amérique du Nord (FCC)
- pour l’Europe ainsi que l’Australie, la Chine, Israël, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l’Afrique du Sud et Taïwan
Clés USB 2.0 pour 4G/3G/2G
Les clés USB 4G de la série CU8210-D004 avec modem GSM/UMTS/LTE peuvent se connecter à un réseau mobile via une carte SIM classique. Ceci signifie que même les PC industriels qui nécessitent une communication sans fil sur de longues distances peuvent être équipés ultérieurement en fonction des besoins. LTE ainsi que les bandes 2G, 3G et 4G sont supportées. Le débit de données maximum est de 150 MBit/s avec LTE DL ou 50 MBit/s avec UL. Trois versions sont disponibles :
- pour l’Amérique du Nord (FCC)
- pour EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
- pour l’Asie/l’Australie
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/