XTS Hygienic, a versão em aço inoxidável do eXtended Transport System da Beckhoff, abre um amplo espectro de novas aplicações, em primeiro lugar nas indústrias de alimentos e farmacêuticas e para processamento e preenchimento de líquidos em geral. Permitido uma limpeza ótima com classificação de proteção de IP 69K, boa resistência química e sem cantos escondidos, bordas ou contrações inferiores, a versão “Hygienic Design“ oferece muito potencial para a inovação nessas indústrias. As vantagens do sistema padrão como uma solução de movimento altamente flexível são combinadas com facilidade de limpeza, permitindo assim otimização de processos e a máxima disponibilidade de linha de produção mesmo quando as exigências feitas na higiene são altas.
O XTS substitui a mecânica por funcionalidades de software para permitir um alto grau de liberdade de design na realização de conceitos de máquina completamente novos. Como resultado, as aplicações em condições ambientais difíceis, como no manuseio de produtos para as indústrias de alimentos, farmacêuticas e cosméticas e na produção de tintas e vernizes, se beneficiarão do novo design higiênico.
Benefícios para construtores de máquinas e usuários finais
Através de uma redução significativa nos requisitos de engenharia mecânica, as máquinas podem ser configuradas com o XTS de forma mais compacta, com um peso mais leve e com menos fiação. Além disso, em comparação com as soluções convencionais, os sistemas são muito mais flexíveis, os processos mais rápidos e as necessidades de manutenção são menores. Assim, os fabricantes de máquinas agora podem oferecer sistemas menores, mais poderosos e mais eficientes e ter como benefícios do usuário final, maior produtividade e comutadores de produtos mais rápidos.
Essas vantagens tornam-se particularmente evidentes no ambiente de design higiênico porque a facilidade de limpeza é uma das maiores prioridades. Com o XTS Hygienic, que é muito mais fácil de limpar em comparação com sistemas mecânicos mais complexos, as tarefas de limpeza de rotina, juntamente com as de troca de produtos - que são otimizadas pelo XTS como padrão - podem ser realizadas muito mais rapidamente. E há mais: até agora, era praticamente impossível implementar soluções mecânicas em muitas aplicações devido aos seus altos requisitos de limpeza - o XTS Hygienic agora também permite a automação de muitos desses processos.
Desenvolvido em estreita cooperação com o EHEDG
O XTS Hygienic foi desenvolvido em estreita colaboração com o European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Como resultado, ele atende a todos os requisitos para a certificação do sistema de acordo com EL Class I AUX. As propriedades mais importantes desta versão em aço inoxidável incluem a classe de proteção IP 69K, que garante o grau de proteção mais alto possível contra a entrada de poeira e água. Além disso, apresenta uma boa estabilidade química para que as superfícies possam suportar agentes tensioactivos, agentes de limpeza ácidos e alcalinos, diferentes álcoois e desinfetantes e até peróxido de hidrogênio.
Os componentes mecânicos utilizados no XTS são feitos de aço inoxidável V4A, enquanto as vedações e tampas consistem em materiais plásticos muito resistentes. Além disso, todas as juntas entre os componentes individuais são protegidas contra a entrada de sujeira e líquido por uma vedação articulada elástica de alta qualidade. Uma vez instalados, os componentes XTS formam uma superfície uniforme e lisa junto com a máquina que é facilmente acessível em todas as áreas, o que também facilita a limpeza. Estas propriedades também se aplicam aos movers, com os rolamentos colocados a uma distância do corpo do mover fazendo com que esse espaço possa ser limpo com um dedo. Os rolamentos dos movers são selados contra o eixo de forma que seja possível evitar a entrada de sujeira e qualquer vazamento da graxa dos rolamentos de forma confiável.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/