Het eXtended Transport System van Beckhoff opent als XTS Hygienic-uitvoering van roestvrij staal een breed spectrum van nieuwe toepassingen, met name in het primaire gebied van de levensmiddelen- en farmaceutische industrie en in algemene zin bij de productie en het afvullen van vloeistoffen. Met de hoge beveiligingsclassificatie IP 69K, de zeer goede chemische weerstand en zonder verborgen hoeken, randen of inspringingen, biedt de uitvoering in Hygienic Design hier een bijzonder hoog innovatiepotentieel: de voordelen van de standaarduitvoering als uiterst flexibele motion-oplossing worden gecombineerd met eenvoudige reiniging en maken op die manier procesoptimalisatie en maximale systeembeschikbaarheid mogelijk, ook bij hoge hygiënische vereisten.
De XTS vervangt mechanica door softwarefunctionaliteit en biedt op die manier een hoge mate van ontwerpvrijheid bij de realisatie van volledig nieuwe machineconcepten. Met de Hygienic Design-uitvoering profiteren daarvan nu ook toepassingen met extra lastige omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij de omgang met producten in de levensmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie of bij de fabricage van verf en lak.
Voordelen voor machinebouwers en eindgebruikers
Door de aanzienlijk lagere mechanische vereisten kunnen machines compacter, lichter en met minder bedrading worden gemaakt. Daarnaast zijn de systemen in vergelijking met conventionele oplossingen veel flexibeler, verlopen processen sneller en is minder onderhoud nodig. Machinebouwers kunnen op die manier kleinere, krachtigere en efficiëntere systemen aanbieden. De eindgebruiker profiteert daardoor van plaatsbesparing, hogere productiecijfers en snellere productomschakeling.
Deze voordelen komen vooral tot uitdrukking in de Hygienic Design-omgeving, omdat hier reinigingsgemak een belangrijk punt is. Door de in vergelijking met complexere mechanische systemen veel envoudiger te reinigen XTS Hygienic, verlopen routinematige reinigingswerkzaamheden en de werkzaamheden die nodig zijn voor productomschakelingen – die door XTS optimaal worden ondersteund – sneller. En dat is nog niet alles: mechanische oplossingen konden op veel plaatsen vanwege de hoge reinigingsvereisten tot voor kort helemaal niet worden geïmplementeerd – pas met de XTS Hygienic wordt ook hier nu automatisering mogelijk.
Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de EHEDG
De XTS Hygienic is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Hierdoor wordt voldaan aan alle voorwaarden voor systeemcertificering conform EL Class I AUX. Een van de belangrijkste eigenschappen van deze roestvrijstalen uitvoering is de hoge beveiligingsclassificatie IP 69K, die garant staat voor de hoogst mogelijke bescherming tegen het binnendringen van stof en water. Daarbij komt nog de zeer goede weerstand tegen chemische stoffen, zodat de oppervlakken bestand zijn tegen tensiden, zuren en alkalische reinigingsmiddelen, verschillende alcoholen en desinfectiemiddelen, alsmede waterstofperoxide.
De mechanische componenten van de XTS zijn gemaakt van roestvrij staal V4A. De afdichtingen en afdekkingen bestaan uit zeer duurzame kunststoffen. Bovendien zijn alle voegen tussen de afzonderlijke componenten door een hoogwaardige, blijvend elastische afdichting beschermd tegen het binnendringen van vuil en vloeistof. In ingebouwde toestand vormen de XTS-componenten samen met de machine één effen, glad oppervlak, dat op alle plaatsen goed toegankelijk is en dus eenvoudig te reinigen. De genoemde eigenschappen gelden ook voor de movers: de rollen hebben een zodanige afstand tot de behuizing van de mover dat de tussenruimte bijvoorbeeld met de vinger bereikbaar is om deze schoon te maken. De rollen van de mover zijn aan de as afgedicht, zodat het binnendringen van vuil en het weglopen van lagervet op betrouwbare wijze worden tegengegaan.
Products
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/