FrigørFastgørLuk

eXtended Transport System i rustfritstål til anvendelse i levnedsmiddel- og medicinalindustrien

XTS i „Hygienic Design“ til Motionløsninger, der er kompakte, yderst fleksible og nemme at rengøre

Det eXtended Transport System fra Beckhoff åbner i form af denrustfrie ståludførelse XTS Hygienic et bredt spektrum af nyeanvendelsesmuligheder, i særdeleshed inden for levnedsmiddelogmedicinalindustrien såvel som til fremstilling eller tapning afvæsker. Med den høje kapslingsgrad IP 69K, med den meget godekemiske holdbarhed og uden skjulte hjørner, kanter ellerunderskæringer har varianten i „Hygienic Design“ et særlig stortinnovationspotentiale. Fordelene ved standardudførelsen somhøjfleksibel Motion-løsning forenes med en enkel rengøring ogmuliggør således procesoptimeringer og en maksimalanlægstilgængelighed, også ved høje krav til hygiejne.

XTS'en erstatter mekanik i kraft af softwarefunktion og giver således enhøj udstrækning af konstruktionsfrihed med realiseringen af helt nyemaskinkoncepter. Anvendelse ved svære miljøbetingelser lettes ogsåmed Hygienic Design-udførelsen, for eksempel ved produkthåndteringinden for levnedsmiddel-, medicinal- og kosmetikindustrien eller tilfremstilling af farver og lakker.

Fordele for maskinfabrikanter og slutbrugere

Når der medgår betydelig mindre mekanik i maskinerne, kan dekonstrueres mere kompakt, lettere og med mindre kabeludførelse.Desuden er anlæggene i forhold til konventionelle løsninger megetmere fleksible; processerne foregår hurtigere, og mængden af vedligeholdelse reduceres. Maskinfabrikanten kan således tilbydemindre anlæg, der yder mere og er mere effektive, og slutbrugeren fårfordel af det i form af pladsbesparelse, højere produkt-output oghurtigere produktskift.

I Hygienic Design-området manifesterer disse fordele sig særligtydeligt, idet der er lagt megen vægt på at lette rengøringen. I kraft afden meget enklere rengøring af XTS Hygienic i forhold til de merekomplekse mekaniske anlæg fremskyndes både den rutinemæssigerengøring og produktskift, som i forvejen understøttes optimalt af XTS.Hertil kommer endnu et aspekt: Hidtil har mekaniske løsninger påmange områder overhovedet ikke kunnet udføres på grund af de højekrav til rengøring – først nu med XTS Hygienic åbnes der numuligheder for automatisering.

Udviklet i tæt samarbejde med EHEDG

XTS Hygienic er udviklet i tæt samarbejde med European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Dermed består alleforudsætninger for anlægscertificering iflg. EL Class I AUX. En af devigtigste egenskaber ved denne variant af rustfrit stål er den højekapslingsgrad IP 69K, der garanterer den højst mulige beskyttelse modindtrængen af støv og vand. Dertil kommer den meget godeholdbarhed, så overfladerne kan tåle syre og alkaliskerengøringsmidler, forskellige alkohol-typer og desinfektionsmidler samtbrintoverilte.

De mekaniske komponenter i XTS er fremstillet af rustfrit stål V4A.Pakninger og afdækninger består af meget modstandskraftigekunstoffer. Desuden er alle fuger mellem de enkelte komponenterbeskyttet med en pakning af høj kvalitet og med varig elasticitet modindtrængen af snavs og væsker. Når XTS-komponenterne er monteret, danner de sammen med maskinen en jævn og glat overflade, der er lettilgængelig overalt og oven i købet er let at rengøre. Mht. movernegælder de nævnte egenskaber ligeledes: Rullerne har en så storafstand til mover-basislegemet, at mellemrummet f.eks. kan nås meden finger for rengøring. Moverens ruller er tætnet mod akslen, såindtrængen af snavs og udsivning af lejefedt forhindres pålideligt.

Ms. Vivian Møllegård

Ms. Vivian Møllegård
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1
6000 Kolding
Danmark

+45 43201570
presse@beckhoff.dk
www.beckhoff.com/da-dk/