SoltarFixarFechar

AL8000: série de motores lineares de alto desempenho com qualidade Made in Germany

Motores lineares altamente dinâmicos fornecem design modular e flexível

Apoiada por sua vasta experiência no desenvolvimento de servomotores rotativos, a Beckhoff adicionou um produto inovador ao seu portfólio na área de tecnologia de acionamento. Esta nova geração de motores lineares modulares e de alto desempenho foi desenvolvida em cooperação com a Fertig Motors, a subsidiária da Beckhoff em crescimento dinâmico.

A nova família de produtos AL8000 é baseada em um projeto de sistema modular que consiste em motores lineares e placas magnéticas. Os usuários podem escolher entre três larguras: 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) e 130 mm (AL8x6x). Além disso, cada categoria de largura oferece uma ampla gama de diferentes tipos de motores lineares em termos de comprimento total, tipo de enrolamento e tipo de resfriamento. O portfólio de produtos padrão, portanto, contém um total de 28 tipos diferentes de motores lineares para a implementação de eixos lineares altamente dinâmicos e poderosos para atender a requisitos específicos de aplicação. Dependendo do tamanho do motor linear, forças de pico de 120 a 6.750 N são possíveis, bem como velocidades máximas de até 12 m/s.

Assim como os servomotores rotativos AM8000 estabelecidos, a família AL8000 de motores lineares é totalmente desenvolvida e fabricada na Alemanha. Um nível consistentemente alto de qualidade de produção é, portanto, garantido, bem como alta disponibilidade e cadeias de suprimento curtas para realizar aplicações duráveis e altamente confiáveis com tecnologia de motor linear. Outras vantagens incluem excelente serviço e suporte, garantindo o cumprimento rápido e flexível dos requisitos do cliente.

Projeto de bobina modular

De acordo com o princípio do sistema modular, toda a parte da bobina do motor linear é composta por segmentos individuais idênticos. Esta construção é especialmente favorável do ponto de vista da produção: dependendo de qual motor linear é pedido, o processo de produção pode ser adaptado de forma rápida e fácil para acomodar o número relevante de segmentos. Ainda outra vantagem é a estrutura precisamente simétrica dos motores lineares. Existem intervalos uniformes entre os furos de montagem dos motores lineares em toda a série AL8000. Isso torna mais fácil para os fabricantes de máquinas construírem a corrediça da máquina e garante uma distribuição consistente de força e temperatura dentro do motor sem pontos críticos.