A Beckhoff a forgó szervomotorok fejlesztése terén szerzett szignifikáns tapasztalataira alapozva innovatív termékcsoporttal bővítette a hajtástechnikához kapcsolódó termékkínálatát. A lineáris motorok ezen új, kiváló jellemzőkkel rendelkező, modulrendszerű generációját a lendületesen fejlődő, szintén a Beckhoff Csoporthoz tartozó Fertig Motors nevű vállalattal együttműködve fejlesztette ki.
Az új, AL8000-sorozatú, lineáris motorokból és mágneses panelekből álló termékcsalád kialakítása modulrendszerű. A méret tekintetében háromféle szélesség közül lehet választani: 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) és 130 mm (AL8x6x). Mindegyik szélességhez számos – különféle hosszúsággal, tekercselési fajtákkal és hűtéssel ellátott – lineáris motor párosítható. A teljes termékkínálat így összesen 28-féle lineáris motorból áll, amelyekkel rendkívül dinamikus és erőteljes egyenes vonalú hajtástengelyek alakíthatók ki, az egyedi felhasználói igényekhez illeszkedve. A lineáris motorok méretétől függően 120 N és 6750 N közötti csúcserők érhetőek el, akár 12 m/s-ig terjedő maximális sebességig.
Az AL8000-es lineáris motorcsaládot a sikeres AM8000-sorozatú forgó szervomotorokhoz hasonlóan teljes mértékben Németországban fejlesztették ki és állítják elő, így a magas színvonal garantált. Mindezek révén olyan lineáris motorokra épülő alkalmazások is támogathatók, amelyeknél alapkövetelmény a hosszú élettartam és a nagy megbízhatóság. A Beckhoff által kínált további kedvező lehetőségek közé tartozik a kiváló szerviz- és háttértámogatás, amelyekre alapozva gyorsan és rugalmasan teljesíthetőek a megrendelői elvárások.
A tekercselés kialakítása modulrendszerű
A modulrendszerű kialakítási elvet követve a lineáris motorok teljes tekercselése önálló, azonos felépítésű szakaszokból áll, ami különösen gyártástechnikai szempontból előnyös: a megrendelt lineáris motor fajtájától függően egy adott termelési folyamat gyorsan és könnyedén kiegészíthető a szükséges számú szakaszokkal. A lineáris motorok további kedvező tulajdonsága a precízen szimmetrikus felépítés. A rögzítőfuratok közötti távolság a teljes AL8000-sorozatú termékcsaládban egységes kialakítású. Ez megkönnyíti a gépek lineáris szánjainak tervezését, valamint a motoron belül egyenletes erő- és hőeloszlást biztosít, kritikus „forró pontok” nélkül.
Products
- AL8000 | Highly dynamic linear servomotors
- Translatory servomotors
- Motion
- AL8021-0Eyz-0000
- AL8022-0Eyz-0000
- AL8024-0Gyz-0000
- AL8026-0Gyz-0000
- AL8041-0Eyz-0000
- AL8042-0Eyz-0000
- AL8043-0Eyz-0000
- AL8043-0Gyz-0000
- AL8044-0Eyz-0000
- AL8044-0Hyz-0000
- AL8045-0Gyz-0000
- AL8045-0Kyz-0000
- AL8046-0Gyz-0000
- AL8046-0Kyz-0000
- AL8048-0Hyz-0000
- AL8048-0Kyz-0000
- AL8064-0Fyz-0000
- AL8064-0Kyz-0000
- AL8065-0Hyz-0000
- AL8065-0Kyz-0000
- AL806A-0Kyz-0000
- AL806A-0Qyz-0000
- AL806A-1Kyz-0000
- AL806A-1Ryz-0000
- AL8521-0000-0000
- AL8522-0000-0000
- AL8523-0000-0000
- AL8541-0000-0000
- AL8542-0000-0000
- AL8561-0000-0000
- AL8562-0000-0000
- AL8066-1Jyz-0000
- AL8066-1Nyz-0000
- AL806F-1Nyz-0000
- AL806F-1Tyz-0000
![Ms. Éva Anna Porgánszki](/media/pictures/contact/eva-anna-porganszki.jpg)
Ms. Éva Anna Porgánszki
Beckhoff Automation Kft.
Magyarország
1097 Budapest
Táblás utca 36–38. G. ép.
+36 1 50199-40
+36 1 50199-41
press@beckhoff.hu
www.beckhoff.com/hu-hu/