Grazie alla sua vasta esperienza nello sviluppo di servomotori rotativi, Beckhoff ha aggiunto un prodotto innovativo al suo portafoglio nel settore del Motion Control. Questa nuova generazione di motori lineari ad alte prestazioni e modulari è stata sviluppata in collaborazione con Fertig Motors, la filiale Beckhoff in crescita dinamica.
La nuova famiglia di prodotti AL8000 si basa su un sistema modulare composto da motori lineari e piastre magnetiche. Gli utenti possono scegliere tra tre larghezze di ingombro: 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) e 130 mm (AL8x6x). Inoltre, ogni larghezza di ingombro offre un'ampia gamma di diversi tipi di motori lineari in termini di lunghezza costruttiva, tipo di avvolgimento e tipo di raffreddamento. Il portafoglio di prodotti standard contiene quindi un totale di 28 diversi tipi di motori lineari per la realizzazione di assi lineari altamente dinamici e potenti per soddisfare specifiche esigenze applicative. A seconda della grandezza costruttiva del motore lineare, sono realizzabili forze di picco da 120 a 6.750 N e velocità massime fino a 12 m/s.
Come i già affermati servomotori rotativi AM8000, la famiglia di motori lineari AL8000 è completamente sviluppata e prodotta in Germania. Ciò garantisce una qualità di produzione costantemente elevata e un'elevata disponibilità con filiera corta per realizzare applicazioni durature e altamente affidabili con la tecnologia dei motori lineari. Ulteriori vantaggi comprendono un servizio e un'assistenza eccellenti, che garantiscono un adempimento rapido e flessibile delle richieste dei clienti.
Design modulare delle bobine
In linea con il principio di modularità del sistema, gli avvolgimenti del motore sono composti da singoli segmenti identici. Questo tipo di costruzione è particolarmente favorevole dal punto di vista della produzione: a seconda di quale motore lineare viene ordinato, il processo di produzione può essere adattato in modo rapido e semplice per alloggiare l’adeguato numero di segmenti. Un ulteriore vantaggio è la struttura esattamente simmetrica dei motori lineari. In tutta la serie AL8000 sono presenti intervalli uniformi tra i fori di montaggio dei motori lineari. Ciò facilita la costruzione della slitta della macchina da parte dei costruttori di macchine e garantisce una distribuzione uniforme della forza e della temperatura all'interno del motore senza punti caldi critici.
Products
- AL8000 | Highly dynamic linear servomotors
- Translatory servomotors
- Motion
- AL8021-0Eyz-0000
- AL8022-0Eyz-0000
- AL8024-0Gyz-0000
- AL8026-0Gyz-0000
- AL8041-0Eyz-0000
- AL8042-0Eyz-0000
- AL8043-0Eyz-0000
- AL8043-0Gyz-0000
- AL8044-0Eyz-0000
- AL8044-0Hyz-0000
- AL8045-0Gyz-0000
- AL8045-0Kyz-0000
- AL8046-0Gyz-0000
- AL8046-0Kyz-0000
- AL8048-0Hyz-0000
- AL8048-0Kyz-0000
- AL8064-0Fyz-0000
- AL8064-0Kyz-0000
- AL8065-0Hyz-0000
- AL8065-0Kyz-0000
- AL806A-0Kyz-0000
- AL806A-0Qyz-0000
- AL806A-1Kyz-0000
- AL806A-1Ryz-0000
- AL8521-0000-0000
- AL8522-0000-0000
- AL8523-0000-0000
- AL8541-0000-0000
- AL8542-0000-0000
- AL8561-0000-0000
- AL8562-0000-0000
- AL8066-1Jyz-0000
- AL8066-1Nyz-0000
- AL806F-1Nyz-0000
- AL806F-1Tyz-0000
![Ms. Elena Briganti](/media/pictures/contact/elena-briganti.jpg)
Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia