Met zijn uitgebreide expertise in de ontwikkeling van roterende servomotoren heeft Beckhoff zijn portfolio op het gebied van aandrijvingstechnologie uitgebreid met een innovatief product. Samen met de dynamisch groeiende dochteronderneming Fertig Motors werd een nieuwe generatie krachtige en modulair opgebouwde lineaire motoren ontwikkeld.
De nieuwe AL8000-productreeks is gebaseerd op een modulair systeem van lineaire motoren en magneetplaten. De gebruiker heeft de keuze tussen drie bouwbreedtes: 50 mm (AL8x2x), 80 mm (AL8x4x) en 130 mm (AL8x6x). Bovendien staat binnen één bouwbreedte telkens een breed spectrum van lineaire motortypes ter beschikking, met verschillende bouwlengten, wikkelings- en koeltypes. Het standaard productportfolio omvat in totaal 28 verschillende lineaire motortypes voor het implementeren van zeer dynamische en krachtige lineaire assen om te voldoen aan specifieke toepassingsvereisten. Afhankelijk van de bouwgrootte van de lineaire motor kunnen piekkrachten van 120 tot 6750 N en maximale snelheden tot 12 m/s worden bereikt.
De lineaire motoren AL8000 vormen – net als de beproefde roterende servomotoren AM8000 – een productserie die volledig in Duitsland wordt ontwikkeld en geproduceerd. Hierdoor worden een constant hoge productiekwaliteit en een goede beschikbaarheid met korte leveringstrajecten verzekerd. Op die manier kunnen op lange termijn stabiele en uiterst betrouwbare toepassingen met lineaire motortechnologie worden gerealiseerd. Bovendien zijn er voordelen op het gebied van service en support, zodat we de wensen van onze klanten snel en flexibel kunnen vervullen.
Modulair spoelconcept
In het kader van het modulaire constructieprincipe wordt het volledige spoelgedeelte samengesteld uit afzonderlijke identieke segmenten. Deze bouwwijze is vooral vanuit het oogpunt van de productie bijzonder voordelig. Afhankelijk van welke lineaire motor wordt besteld, kan het productieproces gemakkelijk en snel worden omgeschakeld op het benodigde aantal segmenten. Een ander voordeel is de exact symmetrische opbouw van de lineaire motoren. Op die manier beschikt de volledige AL8000-reeks over een uniforme afstand tussen de bevestigingsboringen van de lineaire motoren. Dit maakt het voor machinebouwers gemakkelijker om de machineslede te ontwerpen en zorgt voor een gelijkmatige kracht- en temperatuurverdeling binnenin de motor zonder kritieke hotspots.
Products
- AL8000 | Highly dynamic linear servomotors
- Translatory servomotors
- Motion
- AL8021-0Eyz-0000
- AL8022-0Eyz-0000
- AL8024-0Gyz-0000
- AL8026-0Gyz-0000
- AL8041-0Eyz-0000
- AL8042-0Eyz-0000
- AL8043-0Eyz-0000
- AL8043-0Gyz-0000
- AL8044-0Eyz-0000
- AL8044-0Hyz-0000
- AL8045-0Gyz-0000
- AL8045-0Kyz-0000
- AL8046-0Gyz-0000
- AL8046-0Kyz-0000
- AL8048-0Hyz-0000
- AL8048-0Kyz-0000
- AL8064-0Fyz-0000
- AL8064-0Kyz-0000
- AL8065-0Hyz-0000
- AL8065-0Kyz-0000
- AL806A-0Kyz-0000
- AL806A-0Qyz-0000
- AL806A-1Kyz-0000
- AL806A-1Ryz-0000
- AL8521-0000-0000
- AL8522-0000-0000
- AL8523-0000-0000
- AL8541-0000-0000
- AL8542-0000-0000
- AL8561-0000-0000
- AL8562-0000-0000
- AL8066-1Jyz-0000
- AL8066-1Nyz-0000
- AL806F-1Nyz-0000
- AL806F-1Tyz-0000
![Ms. Shana Lambrechts](/media/pictures/contact/kontakt-personen/shana-lambrechts.jpg)
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/