DétacherÉpinglerFermer

Nov 28, 2017

SPS IPC Drives

The new EtherCAT power measurement terminals provide individual monitoring functions for 3-phase supply networks. The EL3423 3-phase power measurement terminal offers basic functionality for mains analysis and energy management. The EL3443 3-phase power measurement terminal integrates extended functionality for mains analysis and energy management. The EL3483 is a 3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase.

More about this video

Puissance de calcul hors norme dans un PC ultra-compact

La nouvelle série de PC industriels ultra-compacts lancée par le C6015 a fait ses preuves et sa grande flexibilité explique son immense succès. La gamme s’étoffe avec le nouveau PC industriel ultra-compact C6030 qui permet à des applications complexes réclamant des capacités élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un encombrement réduit, un emploi universel et un montage simple et rapide. En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme les processeurs multicœurs Intel® Core™ i de 6e et 7e générations délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par cœur, il offre des performances maximales.

PC industriel

PC industriel

Nous fournissons des PC industriels adaptés à chaque application – intégrant les dernières technologies pour toutes les classes de performances.

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

C60xx | Ultra-compact Industrial PCs

The scalable C60xx series combines maximum computing power in what is currently the most compact format with a wide range of options for installation in the control cabinet.

PCs

PCs

With self-developed and produced motherboards, the Beckhoff Industrial PCs combine performance with flexibility, stability, and long-term availability.

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

C6030 | Ultra-compact Industrial PC

Motivated by the success of the C6015, in particular in IoT and Industrie 4.0 applications, Beckhoff has extended its range of ultra-compact control cabinet Industrial PCs by the C6030. Whether for complex axis control, elaborate HMI applications, extremely short cycle times or the handling of large volumes of data: through the integration of Intel® Core™ i processors of the highest performance class, the C6030 is suitable for virtually any automation and visualization task. The basis for this is the full integration and compatibility of TwinCAT and EtherCAT.