The new EtherCAT power measurement terminals provide individual monitoring functions for 3-phase supply networks. The EL3423 3-phase power measurement terminal offers basic functionality for mains analysis and energy management. The EL3443 3-phase power measurement terminal integrates extended functionality for mains analysis and energy management. The EL3483 is a 3-phase mains monitoring terminal for voltage, frequency and phase.
More about this video
Ultra-kompakt bir tasarımda son teknoloji programlama gücü
İlk lansmanı C6015 ile yapılan ultra-kompakt Beckhoff Endüstriyel PClerin yeni serisi, oldukça esnek uygulama seçenekleri ile son derece başarılı olduklarını kanıtladılar. Yeni, ultra-kompakt C6030 Endüstriyel PC (IPC)’nin eklenmesi ile, küçük yer gereksinimleri, evrensel uygulanabilirlik ve esnek kurulum artık en üst düzeyde performans gereksinimine sahip karmaşık uygulamalar için de mevcut. Yalnızca 132 x 132 x 67 mm boyutlarındaki çok-çekirdekli bilgisayar, büyük programla gücü sağlamak üzere 6. Ve 7. Kuşak Intel® Core™ i-serisi işlemcileri bütünleştirmekte ve çekirdek başına 3.6 GHz’e kadar azami performans sunmaktadır.
IPC
Her uygulama alanı için tüm performans segmentlerinde son teknolojiye sahip doğru endüstriyel bilgisayarı sunuyoruz.
C60xx | Ultra-compact Industrial PCs
The scalable C60xx series combines maximum computing power in what is currently the most compact format with a wide range of options for installation in the control cabinet.
PCs
With self-developed and produced motherboards, the Beckhoff Industrial PCs combine performance with flexibility, stability, and long-term availability.
C6030 | Ultra-compact Industrial PC
Motivated by the success of the C6015, in particular in IoT and Industrie 4.0 applications, Beckhoff has extended its range of ultra-compact control cabinet Industrial PCs by the C6030. Whether for complex axis control, elaborate HMI applications, extremely short cycle times or the handling of large volumes of data: through the integration of Intel® Core™ i processors of the highest performance class, the C6030 is suitable for virtually any automation and visualization task. The basis for this is the full integration and compatibility of TwinCAT and EtherCAT.