MX-System para la automatización sin armario de control

La solución de sistema enchufable ayuda a hacer frente a la escasez de personal cualificado y satisface las necesidades de alimentación de CC

Como sustituto del armario eléctrico convencional, el MX-System de Beckhoff ofrece algunas ventajas de eficiencia importantes. También ofrece un gran potencial de optimización por la creciente escasez de trabajadores cualificados y la presencia cada vez mayor de redes de suministro de CC en todo el sector. Esto permite lograr una mayor garantía de cara al futuro en la producción industrial, lo que beneficia no sólo a las empresas de ingeniería de máquinas y sistemas, sino también a los usuarios finales.

MX-System es un sistema de automatización modular uniforme que puede usarse para sustituir completamente los armarios de control tradicionales por módulos funcionales en muchas aplicaciones. Este sistema estanco al agua y al polvo, que puede montarse directamente en la máquina, consta de una robusta placa base de aluminio con ranuras para módulos integradas, con EtherCAT para la comunicación de datos y distribución integrada para diferentes tensiones. Su amplia cartera de módulos funcionales incluye conexiones a la red, accionamientos, fuentes de alimentación, PC industriales y E/S. Haciendo gala de todas estas características y más, el sistema MX cubre fácilmente toda la gama de funciones de los armarios de control convencionales.

Los módulos funcionales pueden fijarse fácilmente a la placa base y atornillarse en su lugar sin más. Esto elimina la necesidad de ensamblar mecánicamente el armario de control y su placa de montaje, por no hablar del laborioso cableado manual. Todo ello se refleja directamente en el tiempo necesario para instalar el MX-System: incluyendo las pruebas y comprobaciones necesarias, un MX-System puede instalarse en apenas una hora, frente al mínimo de 24 horas que requiere un armario de control comparable. De este modo, el MX-System también contrarresta la escasez de trabajadores cualificados, ya que los empleados individuales están menos atados a una única tarea y pueden pasar al siguiente proyecto en poco tiempo. Otra ventaja es la facilidad de conexión de los módulos funcionales, lo que significa que no necesitan ser conectados por electricistas especializados; esto supone una verdadera ventaja para las empresas que carecen de los conocimientos necesarios en este campo.

Un escenario de aplicación notable implica el uso de una fuente de alimentación de CC de nivel superior. El suministro de CC para naves de producción completas se basa en la estrategia de suministrar electricidad procedente de energías renovables (por ejemplo, fotovoltaica) en combinación con tecnologías de almacenamiento para máquinas y sistemas con una tensión de alimentación de 600 V CC. El MX-System ya está diseñado para estar listo para CC en el sentido de que puede distribuir tensiones CC y también utilizarse directamente para líneas de alimentación de tensión extrabaja de protección o módulos para controlar motores síncronos y asíncronos. Al facilitar el uso continuo de la tensión de CC, ofrece la gran ventaja de almacenar en búfer la energía de frenado de los motores en las unidades de almacenamiento de las redes de CC en vez de dejar que se pierda a través de las resistencias de frenado. Este posible uso de MX-System ya se está aplicando en un proyecto de prueba.

Products

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/