Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 7,62 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Push-in |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24 ... AWG8 (0,5 mm² ... 10 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,00 mm² (ca. AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG26 (ca. 0,14 mm²) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 10,0 mm ± 0,3 mm (0,3937" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-AX8000__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/915_Bu_9__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
B1 | 60,00 mm |
B2 | 47,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4800-8002-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen