![EP9224-2037 | EtherCAT Box, 4-Port Abzweig, mit Spannungsversorgung, ENP, B17](https://multimedia.beckhoff.com/media/EP9224-2037__web_preview.png)
Die EP9224-2037 ermöglicht die Verteilung von einem B17-ENP-Eingang auf vier EtherCAT-Ports und M8-Spannungsversorgungs-Ports mit B17-ENP-Weiterleitung. In jedem Spannungszweig wird der Stromverbrauch für Steuerspannung US und Peripheriespannung UP überwacht, begrenzt und ggf. abgeschaltet.
Die Eingangsspannungs- und Stromwerte aller Ausgänge können über die Prozessdaten ausgewertet werden. Die Versorgung und Kommunikation der Box erfolgt über einen 5-poligen B17-ENP-Stecker mit bis zu 15,5 A (je US/UP). Über eine Weiterleitung können mehrere Module kaskadiert werden. Im Falle eines Kurzschlusses auf einem der vier Ausgänge bzw. acht Spannungen (je 4 x US/UP) wird diese Spannung abgeschaltet. Dabei bleibt die Versorgung der anderen Zweige erhalten. Die Abschaltung bzw. Regelung erfolgt so, dass auch die Eingangsspannung nicht unter einen kritischen Wert einbricht. Im Fehlerfall kann ein kontinuierliches Data-Logging der relevanten Daten abgerufen werden.
Über das EtherCAT-Interface können Diagnosemeldungen der einzelnen Kanäle vom Master gelesen werden und die einzelnen Kanäle ein-/ausgeschaltet und zurückgesetzt werden.
Vorteile:
- 4 unabhängige EtherCAT-Segmente mit Kommunikation und Spannungsversorgung
- Abschaltcharakteristik je Kanal wählbar
- Kanäle individuell ein- und ausschaltbar
- Strom- und Spannungswerte als Prozessdaten
- Diagnose-Datalogging
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP9224-2037 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x B17 ENP, Bajonettverschluss, geschirmt |
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung an das EtherCAT-Netzwerk, EtherCAT-Sternverteiler, Monitoring und Einspeisung von US und UP |
Anzahl Kanäle | 4 x EtherCAT, 4 x Spannungsversorgung |
Einspeisung | ENP B17 5-polig, max. 15,5 A je US/UP bei 45 °C |
Stromweiterleitung | ENP B17 5-polig, max. 15,5 A je US/UP bei 45 °C |
Stromtragfähigkeit pro Port | max. 4 A je US und UP |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x B17 ENP, 5G 1,5 mm²; Weiterleitung: 1 x B17 ENP, 5G 1,5 mm² |
Data-Logging | Aufzeichnung der relevanten Daten im Fehlerfall |
Besondere Eigenschaften | Eingangsspannungen/-ströme, Ausgangsströme über die Prozessdaten |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | B17-Versorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 150 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep9224-2037__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen