LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Husky Injection Molding Systems verleiht Beckhoff den EMEA Supplier Award

Auszeichnung für langjährige Entwicklungspartnerschaft bei Spritzgießmaschinen

Eine fruchtbare Entwicklungspartnerschaft sowie vertrauensvolle und zuverlässige Zusammenarbeit, wie sie zwischen dem kanadischen Spritzgießmaschinenhersteller Husky Injection Molding Systems und Steuerungslieferant Beckhoff seit rund 20 Jahren besteht, ist eine Seltenheit. Mit der Verleihung des EMEA Supplier Award an Beckhoff auf der Düsseldorfer Messe K im Oktober 2019 wurde diese besondere Kundenbeziehung nun entsprechend ausgezeichnet.

Als sich Husky 1999 für Beckhoff als Steuerungslieferanten entschied, war das renommierte Unternehmen bereit, ausgetretene Pfade zu verlassen und mit einem Pionier auf dem Gebiet PC-basierter Steuerungstechnik zusammenzuarbeiten. Beckhoff war damals noch ein relativ junges und kleines Unternehmen, sodass die Entscheidung von Husky nicht ohne Risiko war. Dass sie trotzdem getroffen wurde, mag auf persönlicher Sympathie, vor allem aber auf dem Vertrauen in das zukunftsweisende Potenzial der PC-Control-Philosophie von Hans Beckhoff beruht haben. Die Offenheit der auf Windows-Standards basierenden IPC-Plattform und die klare Trennung zwischen Soft- und Hardware eröffneten für Husky völlig neue Wettbewerbsvorteile: Das bis dahin etablierte Steuerungskonzept, das auf einer Vielzahl an Spezial-Controllern und einer Hardware-SPS beruhte, wurde durch einen einzigen Industrie-PC und TwinCAT als durchgängiger Softwareplattform ersetzt.

Während der Entwicklungsphase bestätigte sich, dass Beckhoff aufgrund seiner Innovationskraft perfekt zu Husky als Technologieführer im Marktsegment High-Performance-Spritzgießen passte. So führten die technischen Herausforderungen bei Husky zu technologischen Verbesserungen und zur Entwicklung neuer Beckhoff-Produkte. Ein gutes Beispiel hierfür sind ohne Spezialkabel direkt am Spritzgießwerkzeug montierbare Temperaturerfassungsmodule, die in enger Zusammenarbeit zwischen Husky und Beckhoff entstanden.

Nach erfolgreicher Erprobungsphase ging Husky mit der Beckhoff-Steuerung in Serie und erklärte sie zum Standard für sein gesamtes Maschinenportfolio. So wurden in den 20 Jahren kontinuierlicher Zusammenarbeit bereits diverse Generationen PC-basierter Steuerungssysteme in Husky-Maschinen verbaut. Husky gehörte auch zu den ersten Unternehmen, die auf den schnellen Kommunikationsstandard EtherCAT setzten, den Beckhoff 2003 auf den Markt brachte. Mit EtherCAT wurden die Husky-Maschinen nicht nur schneller, sondern auch präziser. Das führte zur Leistungssteigerung und deutlichen Qualitätsverbesserung bei gleichzeitig geringerem Ressourcenverbrauch. Technischer und wirtschaftlicher Erfolg beider Unternehmen gingen mit diesen Entwicklungen Hand in Hand.

Beckhoff versteht sich selbst als technologiegetriebenes Unternehmen. Dabei sind die Innovationen, die Beckhoff zu einem Global Player in der Automatisierungsbranche haben wachsen lassen, in enger Zusammenarbeit und dem tiefen Verständnis für die Herausforderungen seiner Kunden entstanden. Husky verfügt mit Beckhoff über einen Lieferanten mit hoher Flexibilität und einem weltweiten Vertriebsnetz, das kurze Reaktionszeiten bei Problemlösungen – auch im Feld – ermöglicht. Als inhabergeführtes Unternehmen steht Beckhoff darüber hinaus für eine verlässliche Zusammenarbeit ohne Strategiewechsel, für Kontinuität in der Betreuung durch vertraute Ansprechpartner und für kurze Wege bei der Lösung technischer Probleme.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/