LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C6043: Ultra-Kompakt-Industrie-PC für besonders rechenintensive Aufgaben

KI-Applikationen hochkompakt und mit externer Grafikkarte lösen

Der C6043 ergänzt die Ultra-Kompakt-Industrie-PC-Serie von Beckhoff um ein besonders leistungsfähiges Gerät, das sich vor allem durch die zweite Platinenebene für einen ab Werk integrierten NVIDIA-Grafikprozessor (GPU) auszeichnet. Damit bildet der Rechner eine optimale Hardwarebasis für rechenintensive Anwendungen, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI).

Mit dem ab Werk belegbaren Slot für leistungsstarke Grafikkarten lässt sich der nur 132 x 202 x 127 mm große C6043 neben seinen modernen Intel®-Core™-Prozessoren mit hochparallelisierenden und langzeitverfügbaren NVIDIA-GPUs ausstatten. Damit eignet er sich ideal als zentrale Steuerungseinheit für anspruchsvolle Applikationen, z. B. mit hohen Ansprüchen an 3D-Grafiken oder mit tief integrierten Vision- und KI-Programmbausteinen bei minimalen Zykluszeiten. Die Automatisierungssoftware TwinCAT 3 kann diese Funktionen neben der klassischen Steuerung vollintegriert abbilden – ohne zusätzliche Software oder Schnittstellen. Mit dem zusätzlichen, frei belegbaren PCIe-Kompakt-Modulslot ist der C6043 außerdem flexibel um weitere Schnittstellen erweiterbar. Netzteil und Kühlung des C6043 bieten ausreichend Leistung, um das Potenzial der externen Grafikkarte sowie der neuesten Intel®-Prozessoren voll ausnutzen zu können.

Durch den Einsatz von Intel®-Core™-Prozessoren der 12. und 13. Generation bietet der C6043 bereits ohne die externe Grafikkarte eine sehr hohe Rechenleistung. Dabei sind die Prozessoren Intel® Core™ i5, i7 und i9 erstmals in einer Hybrid-Architektur aufgebaut. Wie bei den vorherigen Prozessorgenerationen bieten Intel® Celeron®, Pentium® und Core™ i3 klassische Performance-Cores; Core™ i5, Core™ i7 und Core™ i9 verfügen hingegen zusätzlich über vier, acht bzw. 16 Efficient-Cores. Die Kombination aus Performance- und Efficient-Cores ermöglicht die Umsetzung von Applikationen auf bis zu 24 echten Prozessorkernen. Während Performance-Cores vor allem für hochperformante Single-Thread-Anwendungen geeignet sind, lassen sich auf den Efficient-Cores viele weitere Threads in Echtzeit oder im User-Mode ausführen. Jeder einzelne Core kann über TwinCAT in der Taktfrequenz individuell konfiguriert werden.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/