SbloccaBloccaChiudi

C6043: PC industriale ultracompatto per attività di calcolo particolarmente impegnative

Esecuzione di applicazioni AI in un ingombro ridotto con scheda grafica esterna

Il C6043 è un'aggiunta particolarmente potente alla serie di PC industriali ultracompatti di Beckhoff, che si caratterizza grazie al secondo livello di scheda madre per un'unità di elaborazione grafica (GPU) NVIDIA integrata di fabbrica. Il computer rappresenta quindi la base hardware ideale per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale.

Grazie allo slot per schede grafiche prestazionali assegnabile in produzione, il C6043, che misura solo 132 x 202 x 127 mm, può essere equipaggiato con GPU NVIDIA disponibili a lungo termine per calcolo parallelo, in abbinamento ai moderni processori Intel® Core™. Questo lo rende ideale come unità di controllo centrale per le applicazioni più complesse, ad esempio quelle che richiedono un elevato carico computazionale sulla grafica 3D o moduli di visione e intelligenza artificiale profondamente integrati con tempi di ciclo minimi. Il software di automazione TwinCAT 3 può mappare queste funzioni in modo completamente integrato assieme al classico controllore, senza software o interfacce aggiuntive. Grazie allo slot aggiuntivo per moduli PCIe compatti liberamente configurabile, il C6043 può essere ampliato in modo flessibile con ulteriori interfacce. L'alimentatore e il sistema di raffreddamento del C6043 forniscono una potenza sufficiente per sfruttare appieno il potenziale della scheda grafica esterna e dei più recenti processori Intel®.

Con i processori Intel® Core™ di 12ª e 13ª generazione, il C6043 offre già un'eccellente capacità di calcolo anche senza una scheda grafica esterna. Per la prima volta, i processori Intel® Core™ i5, i7 e i9 dispongono di un'architettura ibrida. Come nelle precedenti generazioni di processori, Intel® Celeron®, Pentium® e Core™ i3 offrono i classici core ad alte prestazioni; Core™ i5, Core™ i7 e Core™ i9, invece, hanno rispettivamente quattro, otto e sedici core ad alta efficienza. Questa combinazione di core prestazionali (Core P) e ad elevata efficienza (Core E) consente di implementare le applicazioni su un totale di 24 core fisici del processore. Se da un lato i core ad capacità di esecuzione risultano particolarmente adatti per applicazioni ad alte prestazioni a thread singolo, dall’altro svariati thread aggiuntivi possono essere eseguiti in tempo reale o a livello utente sui core Efficiency aggiuntivi. Inoltre, per ogni singolo core può essere singolarmente configurata la frequenza di clock a cui esso viene fatto operare tramite TwinCAT.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/