O C6043 é uma adição particularmente poderosa à série de PCs industriais ultracompactos da Beckhoff que se caracteriza principalmente pelo segundo nível de placa para uma unidade de processamento gráfico (GPU) NVIDIA integrada de fábrica. Assim, o computador oferece a base de hardware ideal para aplicativos de computação de alta intensidade, especialmente no campo da inteligência artificial.
Com o slot atribuível de fábrica para placas gráficas potentes, o C6043, que mede apenas 132 x 202 x 127 mm, pode ser equipado com GPUs NVIDIA altamente paralelizáveis e disponíveis em longo prazo, além de seus modernos processadores Intell® Core™. Isso o torna ideal como unidade de controle central para aplicações desafiadoras, por exemplo, aplicações que exigem muito dos gráficos 3D ou com visão profundamente integrada e módulos de programa de IA com tempos de ciclo mínimos. O software de automação TwinCAT 3 pode mapear essas funções totalmente integradas ao controlador clássico, sem software ou interfaces adicionais. Com o slot adicional de módulo compacto PCIe livremente atribuível, o C6043 também pode ser expandido de forma flexível com interfaces adicionais. A fonte de alimentação e o sistema de resfriamento do C6043 fornecem energia suficiente para explorar totalmente o potencial da placa gráfica externa e dos mais recentes processadores Intel®.
Com os processadores Intel®Core™ de 12ª e 13ª geração, o C6043 já oferece excelente computação sem uma placa gráfica externa. Pela primeira vez, os processadores Intel® Core™ i5, i7 e i9 foram instalados em uma arquitetura híbrida. Assim como nas gerações anteriores de processadores, o Intel® Celeron®, o Pentium® e o Core™ i3 oferecem núcleos de desempenho clássicos; o Core™ i5, o Core™ i7 e o Core™ i9, por outro lado, também têm quatro, oito e dezesseis núcleos eficientes, respectivamente. Essa combinação de núcleos de desempenho e eficiência permite que os aplicativos sejam implementados em um total de 24 núcleos de processador. Embora os núcleos de desempenho sejam adequados principalmente para aplicativos de alto desempenho e thread único, muitos threads adicionais podem ser executados em tempo real ou no modo de usuário nos núcleos de eficiência adicionais. Além disso, cada núcleo individual pode ser configurado individualmente por meio da frequência do clock.
Products
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/