MS1025-0001-1145 | Leistungseinspeisung, 400 V AC/25 A, B23

MS1025-0001-1145 | Leistungseinspeisung, 400 V AC/25 A, B23

MS1025-0001-1145 | Leistungseinspeisung, 400 V AC/25 A, B23

MS1025-0001-1145 | Leistungseinspeisung, 400 V AC/25 A, B23

MS1025-0001-1145 | Leistungseinspeisung, 400 V AC/25 A, B23

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1025-0001-1145 stellt 400…480 V AC und bis zu 25 A für das System zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS1025-0001-1145
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern400 V AC/25 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB23-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleLeistungssteckverbinder
Anzahl Leistungssteckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen