MS1020-0001-1124 | Leistungseinspeisung, 48 V DC/20 A, B17

MS1020-0001-1124 | Leistungseinspeisung, 48 V DC/20 A, B17

MS1020-0001-1124 | Leistungseinspeisung, 48 V DC/20 A, B17

MS1020-0001-1124 | Leistungseinspeisung, 48 V DC/20 A, B17

MS1020-0001-1124 | Leistungseinspeisung, 48 V DC/20 A, B17

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1020-0001-1124 stellt 48 V DC und bis zu 20 A für das System zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS1020-0001-1124
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungLeistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern48 V DC/20 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externB17-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen