Die Systemmodule der Reihe MS1xxx versorgen die Baseplates mit Schutzkleinspannungen und Niederspannungen. Das Leistungseinspeisemodul MS1363-2201-3449 stellt 3-phasig 400…480 V AC und bis zu 63 A für das System zur Verfügung und ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, der als Wartungsschalter verwendet werden kann.
Das integrierte 24-V-DC-Netzteil wird aus der 3-phasigen Spannung gespeist und stellt bis zu 18 A für die Baseplate bereit. Die eingangsseitigen Sicherungen können über einen Deckel an der Frontseite getauscht werden. Im Deckel wird der Anschluss der Versorgungsleitung realisiert.
Darüber hinaus verfügt das MS1363-2201-3449 über die integrierte Energie- und Differenzstrommessung für ein vereinfachtes Energiemanagement.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS1363-2201-3449 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungseinspeisung |
Eingangsspannung/-strom, extern | 400 V AC/63 A |
Anschlusstechnik Einspeisung, extern | Klemmkasten |
Netzteil | 24 V DC/18 A |
Energiemesstechnik | ja |
Differenzstrommessung | ja |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen