XTS Motormodule
XTS Motormodule |
||
Ausführung | ||
XTS Standard | XTS Hygienic | |
Bauform | ||
Gerade |
AT2000 gerade, ohne Einspeisung |
ATH2000 gerade, ohne Einspeisung |
AT2001 gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
ATH2001 gerade, mit Einspeisung |
|
AT2002 gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung |
ATH2002 gerade, mit abgewinkelter Einspeisung |
|
AT2100 gerade, ohne Einspeisung, mit integrierter NCT-Funktionalität |
||
AT2102 gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung, mit integrierter NCT-Funktionalität |
||
22,5°-Kurvensegment Ø 1273 mm |
AT2020 22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
AT2021 22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
||
-22,5°-Kurvensegment Ø 1273 mm |
AT2025 -22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
|
AT2026 -22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
||
45°-Kurvensegment Ø 637 mm |
AT2040 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2040 45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
AT2041 45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung |
ATH2041 45°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung |
|
ATH2042 45°-Kurvensegment, mit abgewinkelter Einspeisung |
||
180°-Kurvensegment Klothoide |
AT2050 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2050 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung |
ATH2051 180°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung |
XTS Führungsschienen
XTS Führungsschienen |
||
Ausführung | ||
XTS Standard | XTS Hygienic | |
Bauform | ||
Gerade |
AT9000 gerade, ohne Schleuse |
ATH9000 gerade, ohne Schleuse |
AT9100 gerade, mit Schleuse |
ATH9100 gerade, mit Schleuse |
|
ATH9200 gerade, Verbinder |
||
45°-Kurvensegment für Ø 637 mm |
AT9040 45°-Kurvensegment, ohne Schleuse |
|
180°-Kurvensegment Klothoide |
AT9050 180°-Kurvensegment, ohne Schleuse |
ATH9050 180°-Kurvensegment |
NCT-Elektronik
NCT-Elektronik |
||||
Ausführung | ||||
Basiselektronik |
AT8200-1000-0100 NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover |
AT8200-2000-0100 NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, passend für Mover von Drittherstellern |
AT8300-1100-0100 NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-0550 |
AT8300-1200-0100 NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-1550 (Mover 1) |
XTS Software
XTS Software |
||||
Betriebssystem | Engineering/Runtime | TwinCAT-3-Level | ||
TwinCAT 3 XTS Extension |
TF5850 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering | 70…84 |