![AT2050 | Motormodul, 180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung](https://multimedia.beckhoff.com/media/at2050-0500__web_preview.png)
Die Motormodule mit der Produktbezeichnung AT2050 sind Elemente zum Aufbau von gebogenen XTS-Streckenabschnitten. Sie stellen ein 180° Kurvensegment (Außenläufer) mit einer klothoidenförmigen Geometrie dar. Ein einfaches Zusammenstecken genügt, um eine elektrische Verbindung zwischen diesen Motormodulen herzustellen. Mit einer Einspeisung können max. 12 Motormodule in einem 3 m langem Einspeisestrang hintereinander gesteckt werden.
Ein mechanisches Interface auf dem Motormodul ermöglicht die direkte Montage von Führungsschienen. Befindet sich hingegen das Führungsschienensystem parallel zu den Motormodulen, steht eine Variante ohne Bohrungen im oberen Profil zur Verfügung. Das Motormodul lässt sich so leichter reinigen und ergibt mit der schwarzen Einfärbung der Oberseite ein harmonisches Gesamtbild.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Systemdaten des Gesamtsystems | AT20xx |
---|---|
Moverabstand | ≥ 50 mm |
Geometrien | beliebig (z. B. Rechteck, Quadrat, Kreis, gerade, L-, U-, O-, Z- oder T-Formen) |
Durchmesser | 180°-Kurvensegment: 174 mm (Klothoide), 45°-Kurvensegment: 637 mm, 22,5°-Kurvensegment: 1273 mm, -22,5°-Kurvensegment: 1273 mm |
Ausrichtung | horizontal, vertikal oder in einem beliebigen Winkel von 1…179° |
Spitzenkraft | AT9001-x550 (5-polig): 100 N, AT9001-x775 (7-polig): 130 N, AT9001-xAA0 (10-polig): 210 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Dauerkraft | AT9001-x550 (5-polig): 30 N, AT9001-x775 (7-polig): 45 N, AT9001-xAA0 (10-polig): 75 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Max. Geschwindigkeit | 4 m/s |
Max. Beschleunigung | 10 g |
Nutzlast | bis 40 kg, höhere Lasten mit reduzierter Dynamik |
Zykluszeit | 250 µs |
Absolute Genauigkeit | < ±0,25 mm innerhalb eines geraden Moduls |
Wiederholgenauigkeit | < ±0,01 mm (Stillstand unidirektional) |
Gleichlaufgenauigkeit | < ±0,15 mm @ 1,5 m/s innerhalb eines geraden Moduls |
Systemgröße | > 100 m, > 200 Mover |
Schutzart | IP65 (im zusammengebauten Zustand für ein geschlossenes System, nur kurzfristig wasserdicht, nicht korrosionsbeständig) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Durchmesserangaben beziehen sich auf den Motormittelpunkt
Technische Daten | AT2050 |
---|---|
Motortyp | Langstatorlinearmotorsegment |
Bauform | 180° Kurvensegment (Außenläufer, Klothoide) |
Baulänge | 500 mm |
Anschlusstechnik | Steckverbinder zwischen den Motormodulen (Daisy Chaining) |
Länge pro Einspeisung | max. 3 m (Spannungsversorgung, EtherCAT) |
Kühlung | Konvektion |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C |
Elektrische Daten | AT2050 |
---|---|
Nennleistung | 768 W |
Betriebsspannung | 48 V DC |
Nennstrom | 16 A |
Spitzenstrom | < 48 A |
Steuerspannung | 24 V DC -15/+20 % |
Leistungsaufnahme Steuerspannung | 30 W pro Meter Verfahrweg |
Mechanische Daten | AT2050 |
---|---|
Länge | 306,7 mm |
Breite | 39,1 mm |
Höhe | 194,5 mm |
Gewicht | 4,1 kg |
Bestellangaben | XTS-Motormodule |
---|---|
AT2050-0500 | Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant), 48 V DC/24 V DC, 306,7 mm x 39,1 mm x 194,5 mm (L x B x H), 4,1 kg, UL-zertifiziert |
AT2050-0500-0001 | Motormodul mit Option für zusätzliche Kühlung, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant), 48 V DC/24 V DC, 306,7 mm x 55 mm x 194,5 mm (L x B x H), 5,2 kg, UL-zertifiziert |
AT2050-0500-0002 | Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant, oberes Profil ohne Bohrungen), 48 V DC/24 V DC, 306,7 mm x 39,1 mm x 194,5 mm (L x B x H), 4,1 kg, UL-zertifiziert |
AT2050-0500-0005 | Motormodul mit Option für zusätzliche Kühlung, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant, oberes Profil ohne Bohrungen), 48 V DC/24 V DC, 306,7 mm x 55 mm x 194,5 mm (L x B x H), 5,2 kg, UL-zertifiziert |