![TF5850 | TwinCAT 3 XTS Extension](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf5850__web_preview.png)
Das lineare Transportsystem XTS ermöglicht die individuelle Bewegung von XTS-Movern entlang eines spezifischen Bahnverlaufs. Die XTS-Erweiterung TF5850 stellt das grundlegende Softwarepaket für den Einsatz und die Integration des XTS in die TwinCAT-3-Umgebung dar. Der Anwender kann hierbei weiter von den umfangreichen Möglichkeiten von TwinCAT und dem XTS profitieren. Das Setup beinhaltet alle Treiber und Werkzeuge für ein effizientes und intuitives Arbeiten mit dem XTS.
Eigenschaften
- Integrierte XTS-Simulationsfunktionen erleichtern die Anlagenkonzeptionierung.
- XTS-Softwaretools unterstützen die einfache Konfiguration und schnelle Inbetriebnahme.
- XTS-Mover werden als Servoachsen dargestellt und bieten somit den herkömmlichen Funktionsumfang.
- Motion-Funktionsbausteine reduzieren den Aufwand beim Engineering (Lizenz für TF5400 TwinCAT 3 Advanced Motion Pack ist integriert).
- Wechselnde Mover-Anzahl und flexible Wegführung gemanagt durch Leave and Arrive und XTS Track Management für maximale Flexibilität.
- Unterstützung zahlreicher Feldbusse zur Integration in bestehenden Systemlösungen
Hier finden Sie weitere Informationen zur XTS-Software
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5850 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250 |
Beinhaltet | TF5020, TF5410, TF5440 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5850-0v50 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5850-0v60 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5850-0v70 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5850-0v80 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5850-0v81 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5850-0v82 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5850-0v83 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5850-0v84 | Softwarelizenz, TwinCAT 3 XTS Extension, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen