Die Mover mit der Produktbezeichnung AT9011 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Der Moveraufbau besteht aus einem Aluminiumgrundkörper, Kunststoffrollen und einem Magnetplattenset. Der Mover ist mit den Magnetplattensets Mover Standard und Mover 1 verfügbar. Im Vergleich zu dem Movertypen der Produktbezeichnung AT9014 zeichnet sich der Mover durch eine erhöhte Steifigkeit aus und ist für Nutzlasten bis 1,3 kg geeignet. Durch eine Auswahl von verschiedenen Bauformen der Führungsschienen ist der Mover für individuelle Fahrwege geeignet. Ein geringes Gesamtgewicht des Movers ermöglicht besonders dynamische Fahrbewegungen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AT9011 |
---|---|
Moverlänge | 70 mm |
Material Grundkörper | Aluminium |
Material Rollen | Kunststoff |
Gewicht | 595 g |
Spitzenkraft | AT9001-x550 (5-polig): 100 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Dauerkraft | AT9001-x550 (5-polig): 30 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Elektronische Kennung | Standard und Mover 1 |
Mögliche Kurvensegmente | gerade (AT9000, AT9100), 180° (Klothoide, AT9050-0500-0070), 45° (AT9040-0750-0070, AT9040-1250-0070) |
Bestellangaben | XTS-Mover |
---|---|
AT9011-0070-0550 | Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 70 mm Länge, 595 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-0550 (Mover Standard) und Rollensatz ZX9011-0070 |
AT9011-0070-1550 | Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 70 mm Länge, 595 g, montiert mit Magnetplattenset AT9001-1550 (Mover 1) und Rollensatz ZX9011-0070 |