LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

XTS | eXtended Transport System

XTS Motormodule

XTS Motormodule

Ausführung
XTS Standard XTS Hygienic
Bauform
Gerade AT2000
gerade, ohne Einspeisung
ATH2000
gerade, ohne Einspeisung
AT2001
gerade, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
ATH2001
gerade, mit Einspeisung
AT2002
gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung
ATH2002
gerade, mit abgewinkelter Einspeisung
AT2100
gerade, ohne Einspeisung, mit integrierter NCT-Funktionalität
AT2102
gerade, mit Steckverbinder zur Einspeisung, mit integrierter NCT-Funktionalität
22,5°-Kurvensegment
Ø 1273 mm
AT2020
22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
AT2021
22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
-22,5°-Kurvensegment
Ø 1273 mm
AT2025
-22,5°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
AT2026
-22,5°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
45°-Kurvensegment
Ø 637 mm
AT2040
45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
ATH2040
45°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
AT2041
45°-Kurvensegment, mit Anschlussleitungen zur Einspeisung
ATH2041
45°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung
ATH2042
45°-Kurvensegment, mit abgewinkelter Einspeisung
180°-Kurvensegment
Klothoide
AT2050
180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
ATH2050
180°-Kurvensegment, ohne Einspeisung
ATH2051
180°-Kurvensegment, mit gerader Einspeisung


XTS Mover

XTS Mover

Ausführung
XTS Standard XTS Hygienic
Material
Aluminium AT9011
Mover, Länge 70 mm
ATH9013
Mover, Länge 75 mm
AT9014
Mover, Länge 55 mm oder 70 mm, gefedert
AT9001
Magnetplattensets
Edelstahl ATH9011
Mover, Länge 75 mm
ATH9001
Magnetplattensets


XTS Führungsschienen

XTS Führungsschienen

Ausführung
XTS Standard XTS Hygienic
Bauform
Gerade AT9000
gerade, ohne Schleuse
ATH9000
gerade, ohne Schleuse
AT9100
gerade, mit Schleuse
ATH9100
gerade, mit Schleuse
ATH9200
gerade, Verbinder
45°-Kurvensegment
für Ø 637 mm
AT9040
45°-Kurvensegment, ohne Schleuse
180°-Kurvensegment
Klothoide
AT9050
180°-Kurvensegment, ohne Schleuse
ATH9050
180°-Kurvensegment


NCT-Elektronik

NCT-Elektronik

Ausführung
Basiselektronik AT8200-1000-0100
NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover
AT8200-2000-0100
NCT-Elektronik, mit Gehäuse, ohne Mover, passend für Mover von Drittherstellern
AT8300-1100-0100
NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-0550
AT8300-1200-0100
NCT-Elektronik, mit Gehäuse, montiert auf Mover AT9014-1070-1550 (Mover 1)


XTS Software

XTS Software

Betriebssystem Engineering/Runtime TwinCAT-3-Level
TwinCAT 3 XTS Extension TF5850
Windows 7, Windows 10 Engineering 70…84