LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ER2xxx | Zinkdruckguss-EtherCAT-Box, Digital-Ausgang

Die digitalen Ausgänge ER2xxx sind für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten verschiedene Lastströme.

Ihre Auswahl:
    • ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2008-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2008-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2008-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2008-0022 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2028-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2028-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2028-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2028-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2028-1032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2,8 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2028-1032 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2,8 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2,8 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose, Zinkdruckguss

      ER2038-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M8, mit Diagnose, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

      ER2038-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 2 A, M12, mit Diagnose, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2308-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2308-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2308-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2308-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2318-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2318-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2318-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2318-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2328-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2328-0001 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2328-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2328-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2338-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2338-0001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2338-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2338-0002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2338-1001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2338-1001 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2338-1002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2338-1002 | EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      8, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2339-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2339-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2339-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2339-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2349-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2349-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2349-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2349-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 10 µs, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16, Kombi
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2624-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 25 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12, Zinkdruckguss

      ER2624-0002 | EtherCAT Box, 4-Kanal-Relais-Ausgang, 25 V AC, 30 V DC, 0,5 A AC, 2 A DC, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      4
      Wertebereich (digital/Encoder):
      3,3 V, 5 V/TTL, 12 V, 24 V, 25 V, 30 V
      Ausgangsstrom:
      2 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12
    • ER2809-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      ER2809-0021 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M8, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M8
    • ER2809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      ER2809-0022 | EtherCAT Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss

      Anzahl Kanäle:
      16
      Wertebereich (digital/Encoder):
      24 V
      Ausgangsstrom:
      0,5 A
      Anschlusstechnologie (Signale):
      M12